Dell Compatible 10G DWDM SFP+ transceiver supports up to 80km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8472 and SFF-8690 standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire SFP management interface, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be deployed in the DWDM networking equipment in metropolitan access and core networks.
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 Dell互換 10G DWDM Cバンド 波長可変 SFP+光モジュール(50GHz 80km DOM LCデュプレックス SMF 伝送用)
#194313
#194313
269,276円 (税込)
FS P/N: DW-10GSFP-80-C-I
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年08月15日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Dell Compatible 10G DWDM C-band Tunable SFP+ 50GHz Transceiver Module (SMF, 1529.16nm~1567.13nm, 80km, LC, Industrial, DOM)
製品規格
型番
DW-10GSFP-80-C-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
11.3Gbps
コネクタ
LCデュプレックス
最大伝送距離
80km
適用ケーブル
SMF
波長
1529.16nm ~ 1567.13nm (調整可能)
変調方式
NRZ
消費電力
≤ 2.5W
送信機タイプ
調整可能なILMZ
受信機タイプ
APD
パワーバジェット
≥ 22dB
消光比
8.2dB
CDR
対応
BER
1E-12
送信パワー
-1 ~ 4dBm
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
FEC機能
対応
通信プロトコル
MSA SFF-8472、MSA SFF-8690、ITU-T G.698.1
アプリケーション
DWDM 10GBASE ER/EWアプリケーションに対応
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
80km用10G DWDM
40km用40G DWDM
80km用10G DWDM
製品を見る 40km用40G DWDM
製品を見る 特徴
波長 | 1529.16nm ~ 1567.13nm、合計96 | 1529.16 ~ 1567.13nm(調整可能) | 1563.86nm ~ 1528.77nm(調整可能) | 1529.16nm ~ 1567.13nm、合計96 | 1529.16 ~ 1567.13nm(調整可能) |
最大伝送距離 | 80km@SMF | 80km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 40km@SMF |
消費電力 | ≤ 2.5W | < 2W | ≤1.65W | ≤ 2.5W | ≤2.1W |
チャネル間隔 | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
送信パワー | -1 ~ 4dBm | -1 ~ 3dBm | 0 ~ 5dBm | -1 ~ 4dBm | -1 ~ 3dBm |
受信感度 | < -23dBm | < -23dBm | < -23dBm | < -16dBm | < -16dBm |
動作温度範囲 | -40 ~ 85°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C | 0 ~ 70°C |
通信プロトコル | SFF-8472 SFF-8690 | IEEE 802.3ae CL 52、MSA SFF-8472、MSA SFF-8431、MSA SFF-8690 | SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI | SFF-8472、SFF-8690 | MSA SFF-8472、SFF-8431、SFF-8690、SFF-8636、IEEE 802.3ae CL 52 |
仕様一覧
Dell Compatible 10G DWDM C-band Tunable SFP+ 50GHz Transceiver Module (SMF, 1529.16nm~1567.13nm, 80km, LC, Industrial, DOM)
Dell Compatible 10G DWDM SFP+ transceiver supports up to 80km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8472 and SFF-8690 standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire SFP management interface, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be deployed in the DWDM networking equipment in metropolitan access and core networks.
製品規格
型番
DW-10GSFP-80-C-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
11.3Gbps
コネクタ
LCデュプレックス
最大伝送距離
80km
適用ケーブル
SMF
波長
1529.16nm ~ 1567.13nm (調整可能)
変調方式
NRZ
消費電力
≤ 2.5W
送信機タイプ
調整可能なILMZ
受信機タイプ
APD
パワーバジェット
≥ 22dB
消光比
8.2dB
CDR
対応
BER
1E-12
送信パワー
-1 ~ 4dBm
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
FEC機能
対応
通信プロトコル
MSA SFF-8472、MSA SFF-8690、ITU-T G.698.1
アプリケーション
DWDM 10GBASE ER/EWアプリケーションに対応
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
80km用10G DWDM
40km用40G DWDM
80km用10G DWDM
製品を見る 40km用40G DWDM
製品を見る 特徴
波長 | 1529.16nm ~ 1567.13nm、合計96 | 1529.16 ~ 1567.13nm(調整可能) | 1563.86nm ~ 1528.77nm(調整可能) | 1529.16nm ~ 1567.13nm、合計96 | 1529.16 ~ 1567.13nm(調整可能) |
最大伝送距離 | 80km@SMF | 80km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 40km@SMF |
消費電力 | ≤ 2.5W | < 2W | ≤1.65W | ≤ 2.5W | ≤2.1W |
チャネル間隔 | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
送信パワー | -1 ~ 4dBm | -1 ~ 3dBm | 0 ~ 5dBm | -1 ~ 4dBm | -1 ~ 3dBm |
受信感度 | < -23dBm | < -23dBm | < -23dBm | < -16dBm | < -16dBm |
動作温度範囲 | -40 ~ 85°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C | 0 ~ 70°C |
通信プロトコル | SFF-8472 SFF-8690 | IEEE 802.3ae CL 52、MSA SFF-8472、MSA SFF-8431、MSA SFF-8690 | SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI | SFF-8472、SFF-8690 | MSA SFF-8472、SFF-8431、SFF-8690、SFF-8636、IEEE 802.3ae CL 52 |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
269,276円 (税込)
予約受付中