H3C互換EPON ONU SFPモジュールは、SC/UPCコネクタ経由で1577nmTx/1270nmRxおよび1490nmTx/1310nmRxの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)上で最大20kmまでの10.3125G-TX/10.3125G-RXおよび1.25G-TX/1.25G-RXを提供します。-40°C ~ 85°Cの温度範囲で動作可能です。デジタル光学モニター(DOM)もサポートしており、リアルタイムの動作パラメーターにアクセスできます。IEEE802.3 2018 PR30 20kmアプリケーションおよびRoHS規格に完全準拠しており、10G EPONシステムおよびFTTxアプリケーションに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 H3C互換 10G EPON OLT SFP+光モジュール(1577nm-Tx/1270nm-Rx & 1490nm-Tx/1310nm-Rx PR30 20km DOM SC/UPC SMF 20PIN)
#192917
#192917
28,672円 (税抜)
FS P/N: 10ESFP-52-PR30-I31,539円 (税込)
FS P/N: 10ESFP-52-PR30-I
5 販売数
2 レビュー
2 Q&A
トランシーバーモデル:
予約受付中、配達予定日2024年6月20日木曜日
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
H3C互換 10.3125G-TX/10.3125G-RX & 1.25G-TX/1.25G-RX EPON光モジュール(SMF、1577nmTx/1270nmRx & 1490nmTx/1310nmRx、20km、SC/UPC、DOM)
製品規格
型番
10ESFP-52-PR30-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送距離
20km
波長
1577nm-TX/1270nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
データレート
10.3125G-TX/10.3125G-RX
1.25G-TX/1.25G-RX
1.25G-TX/1.25G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML (1577nm)
DFB (1490nm)
DFB (1490nm)
受信機タイプ
APD
送信パワー
2 ~ 5dBm (10.3125G)
3 ~ 7dBm (1.25G)
3 ~ 7dBm (1.25G)
受信パワー
-28 ~ -6dBm (10.3125G)
-30 ~ -10dBm (1.25G)
-30 ~ -10dBm (1.25G)
クラス
PR30
ピン数
20PIN
レシーバー過負荷
-6dBm (10.3125G)
-10dBm (1.25G)
-10dBm (1.25G)
受信感度
-28dBm (10.3125G)
-30dBm (1.25G)
-30dBm (1.25G)
消費電力
≤ 3W
消光比
6dB (10.3125G)
5dBm (1.25G)
5dBm (1.25G)
用途
10G EPON
通信プロトコル
IEEE 802.3 2018、SFF 8472
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 186°F)
DDM/DOM機能
対応
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
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
EPONおよび10G EPON光モジュールは、同一のODNネットワーク内でのサービスの共存をサポートし、顧客のニーズに対応するとともに、円滑なネットワークのアップグレードを実現します。
ポイント・ツー・マルチポイントによる柔軟なネットワーク
OLTとONU間の信号の送受信には、異なる波長が使用されます。
仕様一覧
H3C互換 10.3125G-TX/10.3125G-RX & 1.25G-TX/1.25G-RX EPON光モジュール(SMF、1577nmTx/1270nmRx & 1490nmTx/1310nmRx、20km、SC/UPC、DOM)
H3C互換EPON ONU SFPモジュールは、SC/UPCコネクタ経由で1577nmTx/1270nmRxおよび1490nmTx/1310nmRxの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)上で最大20kmまでの10.3125G-TX/10.3125G-RXおよび1.25G-TX/1.25G-RXを提供します。-40°C ~ 85°Cの温度範囲で動作可能です。デジタル光学モニター(DOM)もサポートしており、リアルタイムの動作パラメーターにアクセスできます。IEEE802.3 2018 PR30 20kmアプリケーションおよびRoHS規格に完全準拠しており、10G EPONシステムおよびFTTxアプリケーションに最適です。
製品規格
型番
10ESFP-52-PR30-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送距離
20km
波長
1577nm-TX/1270nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
データレート
10.3125G-TX/10.3125G-RX
1.25G-TX/1.25G-RX
1.25G-TX/1.25G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML (1577nm)
DFB (1490nm)
DFB (1490nm)
受信機タイプ
APD
送信パワー
2 ~ 5dBm (10.3125G)
3 ~ 7dBm (1.25G)
3 ~ 7dBm (1.25G)
受信パワー
-28 ~ -6dBm (10.3125G)
-30 ~ -10dBm (1.25G)
-30 ~ -10dBm (1.25G)
クラス
PR30
ピン数
20PIN
レシーバー過負荷
-6dBm (10.3125G)
-10dBm (1.25G)
-10dBm (1.25G)
受信感度
-28dBm (10.3125G)
-30dBm (1.25G)
-30dBm (1.25G)
消費電力
≤ 3W
消光比
6dB (10.3125G)
5dBm (1.25G)
5dBm (1.25G)
用途
10G EPON
通信プロトコル
IEEE 802.3 2018、SFF 8472
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 186°F)
DDM/DOM機能
対応
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
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
EPONおよび10G EPON光モジュールは、同一のODNネットワーク内でのサービスの共存をサポートし、顧客のニーズに対応するとともに、円滑なネットワークのアップグレードを実現します。
ポイント・ツー・マルチポイントによる柔軟なネットワーク
OLTとONU間の信号の送受信には、異なる波長が使用されます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
28,672円 (税抜)
31,539円 (税込)
予約受付中