汎用互換の1.25G-TX/1.25G-RXトランシーバーは、イーサネットパッシブ光ネットワーク(EPON)システム用に特別に設計されています。1本のシングルモード光ファイバを介した双方向データ伝送を統合します。EPON ONU SFPトランシーバーは、ダウンストリーム1.25Gbpsとアップストリーム1.25Gbpsのデータレートを提供し、SC/APCコネクタ経由で最大20kmのリンクに到達します。-40~85℃の温度で動作可能です。デジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。ITU-TG.9807.1およびSFP MSAに完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 汎用互換 EPON ONU SFPモジュール(1310nm-TX/1490nm-RX 1.25G-TX/1.25G-RX クラスPX20+ 20km DDM SC/APC SMF)
Hot #159303
Hot #159303
2,449円 (税抜)
FS P/N: ESFP-34-20N-I2,694円 (税込)
FS P/N: ESFP-34-20N-I
52 販売数
2 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫6点在庫あり、配達予定日2024年5月14日火曜日
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
汎用互換 1.25G-TX/1.25G-RX EPON ONU クラスPX20+ 光モジュール(SMF、1310nm-TX/1490nm-RX、20km、SC/APC、産業用、DDM)
製品規格
型番
ESFP-34-20N-I
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP
最大伝送距離
20km
波長
1310nm-TX/1490nm-RX
伝送速度
1.25G-TX/1.25G-RX
コネクタ
SC/APC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN-TIA
送信パワー
0 ~ 4dBm
受信パワー
-27 ~ -3dBm
クラス
PX20+
最大リンクバジェット
27dB
受信機過負荷
≤ -3dBm
受信感度
≥ -27dBm
消費電力
< 1.5W
消光比
9dB
適用範囲
FTTx、EPONアクセスネットワーク
通信プロトコル
IEEE802.3ah
RoHS
RoHS
動作温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
対応
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
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
低コストのEPONネットワークソリューション
EPONネットワークは、高性能で信頼性が高く、安全な伝送ソリューションです。EPONネットワークは高帯域幅の伝送を提供し、最終顧客の大流量要件を満たします。
TO-Canパッケージによるテーラーメイドの卓越性
TOパッケージのモジュールは、信頼性、気密性、放熱性に優れ、産業環境に適しています。
ポイント・ツー・マルチポイント、柔軟なネットワーキング
このP2MP光信号伝送モードでは、OLTとONU間の信号の送受信に異なる波長が使用されます。
仕様一覧
汎用互換 1.25G-TX/1.25G-RX EPON ONU クラスPX20+ 光モジュール(SMF、1310nm-TX/1490nm-RX、20km、SC/APC、産業用、DDM)
汎用互換の1.25G-TX/1.25G-RXトランシーバーは、イーサネットパッシブ光ネットワーク(EPON)システム用に特別に設計されています。1本のシングルモード光ファイバを介した双方向データ伝送を統合します。EPON ONU SFPトランシーバーは、ダウンストリーム1.25Gbpsとアップストリーム1.25Gbpsのデータレートを提供し、SC/APCコネクタ経由で最大20kmのリンクに到達します。-40~85℃の温度で動作可能です。デジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。ITU-TG.9807.1およびSFP MSAに完全に準拠しています。
製品規格
型番
ESFP-34-20N-I
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP
最大伝送距離
20km
波長
1310nm-TX/1490nm-RX
伝送速度
1.25G-TX/1.25G-RX
コネクタ
SC/APC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN-TIA
送信パワー
0 ~ 4dBm
受信パワー
-27 ~ -3dBm
クラス
PX20+
最大リンクバジェット
27dB
受信機過負荷
≤ -3dBm
受信感度
≥ -27dBm
消費電力
< 1.5W
消光比
9dB
適用範囲
FTTx、EPONアクセスネットワーク
通信プロトコル
IEEE802.3ah
RoHS
RoHS
動作温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
対応
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
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
低コストのEPONネットワークソリューション
EPONネットワークは、高性能で信頼性が高く、安全な伝送ソリューションです。EPONネットワークは高帯域幅の伝送を提供し、最終顧客の大流量要件を満たします。
TO-Canパッケージによるテーラーメイドの卓越性
TOパッケージのモジュールは、信頼性、気密性、放熱性に優れ、産業環境に適しています。
ポイント・ツー・マルチポイント、柔軟なネットワーキング
このP2MP光信号伝送モードでは、OLTとONU間の信号の送受信に異なる波長が使用されます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
2,449円 (税抜)
2,694円 (税込)
グローバル倉庫6点在庫あり