EPON ONU SFPモジュールは、SC/UPCコネクタ経由で1270nmTx/1577nmRxの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)上で最大20kmまでの10.3125G-TX/10.3125G-RXを提供します。-40°C ~ 85°Cの温度範囲で動作可能です。デジタル光学モニター(DOM)もサポートしており、リアルタイムの動作パラメーターにアクセスできます。IEEE802.3 PR30 20kmアプリケーションに完全準拠しており、10G EPONシステムおよびFTTxアプリケーションに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 汎用互換 10G EPON ONU SFP+光モジュール(1270nm-Tx/1577nm-Rx 10.3125G-TX/10.3125G-RX PR30 20km DOM SC/UPC SMF 20PIN)
#192918
#192918
9,942円 (税抜)
FS P/N: 10ESFP-25-PR30-I10,936円 (税込)
FS P/N: 10ESFP-25-PR30-I
9 販売数
2 レビュー
5 Q&A
予約受付中、配達予定日2024年6月20日木曜日
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
10.3125G-TX/10.3125G-RX EPON光モジュール(SMF、1270nmTx/1577nmRx、20km、SC/UPC、DOM)
製品規格
型番
10ESFP-25-PR30-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送距離
20km
波長
1270nm-TX/1577nm-RX
データレート
10.3125G-TX/10.3125G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
APD-TIA
送信パワー
4 ~ 9 dBm
受信パワー
-29 ~ -10dBm
クラス
PR30
ピン数
20PIN
レシーバー過負荷
-10dBm
受信感度
-29dBm
消費電力
≤ 2W
消光比
6dB
用途
10G EPON
通信プロトコル
IEEE 802.3、SFF 8472
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 186°F)
DDM/DOM機能
対応
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
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
EPONおよび10G EPON光モジュールは、同一のODNネットワーク内でのサービスの共存をサポートし、顧客のニーズに対応するとともに、円滑なネットワークのアップグレードを実現します。
ポイント・ツー・マルチポイントによる柔軟なネットワーク
OLTとONU間の信号の送受信には、異なる波長が使用されます。
仕様一覧
10.3125G-TX/10.3125G-RX EPON光モジュール(SMF、1270nmTx/1577nmRx、20km、SC/UPC、DOM)
EPON ONU SFPモジュールは、SC/UPCコネクタ経由で1270nmTx/1577nmRxの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)上で最大20kmまでの10.3125G-TX/10.3125G-RXを提供します。-40°C ~ 85°Cの温度範囲で動作可能です。デジタル光学モニター(DOM)もサポートしており、リアルタイムの動作パラメーターにアクセスできます。IEEE802.3 PR30 20kmアプリケーションに完全準拠しており、10G EPONシステムおよびFTTxアプリケーションに最適です。
製品規格
型番
10ESFP-25-PR30-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送距離
20km
波長
1270nm-TX/1577nm-RX
データレート
10.3125G-TX/10.3125G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
APD-TIA
送信パワー
4 ~ 9 dBm
受信パワー
-29 ~ -10dBm
クラス
PR30
ピン数
20PIN
レシーバー過負荷
-10dBm
受信感度
-29dBm
消費電力
≤ 2W
消光比
6dB
用途
10G EPON
通信プロトコル
IEEE 802.3、SFF 8472
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 186°F)
DDM/DOM機能
対応
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
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
EPONおよび10G EPON光モジュールは、同一のODNネットワーク内でのサービスの共存をサポートし、顧客のニーズに対応するとともに、円滑なネットワークのアップグレードを実現します。
ポイント・ツー・マルチポイントによる柔軟なネットワーク
OLTとONU間の信号の送受信には、異なる波長が使用されます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
9,942円 (税抜)
10,936円 (税込)
予約受付中