S5850-16T16BS2Qは、コンパクトな1Uフォームファクターに16x 10/100/1000BASE-T RJ45、8x 10Gb SFP+、8x 25Gb SFP28ポート、2x 40Gb QSFP+を備えた高性能レイヤー3イーサネットルーティングスイッチです。752Gbpsのスイッチング容量と540 Mppsの転送速度を実現します。ホットスワップ可能な冗長電源と可変速軸流ファンが搭載されており、優れた処理パフォーマンスを実現します。
ファブリック、レイヤ 3、スパインとリーフを含む多様な導入オプションを備えたこのスイッチは、次世代のエンタープライズ、データセンター、メトロ、HCI (ハイパーコンバージド・インフラストラクチャ) ネットワークに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
S5850-16T16BS2Q 16ポートギガビットイーサネットL3スイッチ(16x ギガビットRJ45、8x 10Gb SFP+、8x 25Gb SFP28、2x 40Gb QSFP+、MLAG対応)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
S5850-16T16BS2Q、16ポートギガビットイーサネットL3スイッチ、16x ギガビットRJ45、8x 10Gb SFP+、8x 25Gb SFP28、および2x 40Gb QSFP+を搭載
ソフトウェアスポットライト
すべての1G/10GポートはMLAGをサポート
S3950、S5800、S5850、およびS8050シリーズスイッチによる混合構成MLAGをサポート
LACP、VRRP、VARP、スマートリンク、BFD、ERPS、G.8031、G.8032、負荷分散などをサポート
SP + WDRR混合スケジューリングをサポート
COS/DSCPに基づいたトラフィック分類をサポート
PPFC、ECN、データセンターTCPをサポート
VXLAN、NVGRE、GENEVEをサポート
DCBX、GREトンネルをサポート
SNMP v1、v2、およびv3をサポート
SDN(ソフトウェア・デファインド・ネットワーク)のRPC-APIをサポート
IPv4/IPv6 ACLをサポート
ARP検査をサポート
IPソースガードをサポート
IEEE802.1X RADIUS認証、TACAS+をサポート
DHCPサーバーリレー/スヌーピングをサポート
コントロールプレーン保護(CoPP)ブラック & ホワイトリストおよびレート制限機能をサポート
接続ソリューション
特徴
デュアル電源はシステムをシャットダウンせずに交換でき、前から後へのエアフローを備えた可変速度ファンがファン速度を自動的に調整して消費電力を削減します。
MPLSを使用すると、中小規模の通信事業者がユーザー用のトンネルを作成できるようになり、ポイントツーポイント接続の構築とユーザーネットワーク間の相互通信の実現に役立ちます。
同じモデルのスイッチを使用し、中断のないサービスアップグレードのための分散冗長アーキテクチャと、影響を最小限に抑えるための障害分離を提供します。
SSH、ACL、AAAなどのネットワークレベルのセキュリティと安定性機能により、企業、キャンパス、金融業界のネットワークの脅威から保護します。
ビデオ
S5850-16T16BS2Q、16ポートギガビットイーサネットL3スイッチ、16x ギガビットRJ45、8x 10Gb SFP+、8x 25Gb SFP28、および2x 40Gb QSFP+を搭載
S5850-16T16BS2Qは、コンパクトな1Uフォームファクターに16x 10/100/1000BASE-T RJ45、8x 10Gb SFP+、8x 25Gb SFP28ポート、2x 40Gb QSFP+を備えた高性能レイヤー3イーサネットルーティングスイッチです。752Gbpsのスイッチング容量と540 Mppsの転送速度を実現します。ホットスワップ可能な冗長電源と可変速軸流ファンが搭載されており、優れた処理パフォーマンスを実現します。
ファブリック、レイヤ 3、スパインとリーフを含む多様な導入オプションを備えたこのスイッチは、次世代のエンタープライズ、データセンター、メトロ、HCI (ハイパーコンバージド・インフラストラクチャ) ネットワークに最適です。
ソフトウェアスポットライト
すべての1G/10GポートはMLAGをサポート
S3950、S5800、S5850、およびS8050シリーズスイッチによる混合構成MLAGをサポート
LACP、VRRP、VARP、スマートリンク、BFD、ERPS、G.8031、G.8032、負荷分散などをサポート
SP + WDRR混合スケジューリングをサポート
COS/DSCPに基づいたトラフィック分類をサポート
PPFC、ECN、データセンターTCPをサポート
VXLAN、NVGRE、GENEVEをサポート
DCBX、GREトンネルをサポート
SNMP v1、v2、およびv3をサポート
SDN(ソフトウェア・デファインド・ネットワーク)のRPC-APIをサポート
IPv4/IPv6 ACLをサポート
ARP検査をサポート
IPソースガードをサポート
IEEE802.1X RADIUS認証、TACAS+をサポート
DHCPサーバーリレー/スヌーピングをサポート
コントロールプレーン保護(CoPP)ブラック & ホワイトリストおよびレート制限機能をサポート
デュアル電源はシステムをシャットダウンせずに交換でき、前から後へのエアフローを備えた可変速度ファンがファン速度を自動的に調整して消費電力を削減します。
MPLSを使用すると、中小規模の通信事業者がユーザー用のトンネルを作成できるようになり、ポイントツーポイント接続の構築とユーザーネットワーク間の相互通信の実現に役立ちます。
同じモデルのスイッチを使用し、中断のないサービスアップグレードのための分散冗長アーキテクチャと、影響を最小限に抑えるための障害分離を提供します。
SSH、ACL、AAAなどのネットワークレベルのセキュリティと安定性機能により、企業、キャンパス、金融業界のネットワークの脅威から保護します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
331,245円 (税抜)
364,370円 (税込)