S5810-48TSは、48xギガビットRJ45ダウンリンクと4x 10G SFP+アップリンクを備えた次世代マルチサービス・スイッチ・コレクションです。最大8台のS5810シリーズ・スイッチをシームレスに相互接続し、1台のデバイスとして管理できます。最先端のBroadcomチップを搭載し、176Gbpsのスイッチング容量と132Mppsの転送レートを実現します。S5810-48TSスイッチは、特定のアプリケーション要件に基づいて電源モジュールをカスタマイズできます。ホットスワップ可能な冗長電源と可変速軸流ファンを搭載し、優れたパフォーマンスとネットワークの信頼性を実現します。強化されたレイヤ3機能、簡素化された管理、柔軟なIPv6機能、多様なマルチキャストプロトコルなどの高度な機能を誇ります。S5810シリーズは、大規模なキャンパスネットワークや中小企業のコアとして最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム S5810-48TS、48ポート ギガビットイーサネットL3スイッチ(48x ギガビットRJ45、4x 10Gb SFP+アップリンク付き、Broadcomチップ、MPLS対応)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
48ポート イーサネットL3マネージドスイッチ(カスタム電源モジュール付き、48x ギガビットRJ45、4x 10Gb SFP+アップリンクスタッキング対応、Broadcomチップ)
ソフトウェアスポットライト
スタッキング対応
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタック
ユニキャストルーティング
802.1p、IP ToS、トラフィックフィルタリング、SP、WRRをサポート
イーサネットリング保護スイッチング(ERPS)をサポート(G.8032)
MPLS、DHCPサーバー、L2マルチキャスト機能をサポート
SFlowを使用した高度なネットワーク監視
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
IGMPスヌーピング、IGMP、MLD、PIM、MSDPをサポート
SNMP(Zabbixによる管理)、RMON、ログ、および構成のバックアップをサポート
Syslog、Webベース管理、Telnetなどをサポート
ハードウェアベースのIPv6 ACLをサポート
ハードウェアCPU保護メカニズムをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
IPベースのTelnetアクセス制御をサポート
セキュアシェル(SSH)およびSNMPv3をサポート
ネットワーク基盤保護ポリシー(NFPP)をサポート
接続ソリューション
特徴
Airwareはネットワークデバイスの管理を統合し、ホテルチェーン、小売チェーン、企業の支店、大学の支部など、ブランチを持つ業界に適しています。
MPLSを使用すると、中小規模の通信事業者がユーザー用のトンネルを作成できるようになり、ポイントツーポイント接続の構築とユーザーネットワーク間の相互通信の実現に役立ちます。
音声VLANは、VoIPがデータVLANからのすべてのブロードキャストやその他のトラフィックと競合する必要がなく、優先的に送信されることを保証し、パケット損失や遅延を低減します。
RJ45ポート | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8コンボ) |
SFPポート | — | 4x 1G SFP (4コンボ) | 28x 1G SFP |
SFP+ポート | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
PoEポート | — | — | — |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 |
スタッキング | 最大8ユニット | 最大8ユニット | 最大8ユニット |
1+1ホットスワップ対応電源 | |||
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション | |||
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応 |
ビデオ
48ポート イーサネットL3マネージドスイッチ(カスタム電源モジュール付き、48x ギガビットRJ45、4x 10Gb SFP+アップリンクスタッキング対応、Broadcomチップ)
S5810-48TSは、48xギガビットRJ45ダウンリンクと4x 10G SFP+アップリンクを備えた次世代マルチサービス・スイッチ・コレクションです。最大8台のS5810シリーズ・スイッチをシームレスに相互接続し、1台のデバイスとして管理できます。最先端のBroadcomチップを搭載し、176Gbpsのスイッチング容量と132Mppsの転送レートを実現します。S5810-48TSスイッチは、特定のアプリケーション要件に基づいて電源モジュールをカスタマイズできます。ホットスワップ可能な冗長電源と可変速軸流ファンを搭載し、優れたパフォーマンスとネットワークの信頼性を実現します。強化されたレイヤ3機能、簡素化された管理、柔軟なIPv6機能、多様なマルチキャストプロトコルなどの高度な機能を誇ります。S5810シリーズは、大規模なキャンパスネットワークや中小企業のコアとして最適です。
ソフトウェアスポットライト
スタッキング対応
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタック
ユニキャストルーティング
802.1p、IP ToS、トラフィックフィルタリング、SP、WRRをサポート
イーサネットリング保護スイッチング(ERPS)をサポート(G.8032)
MPLS、DHCPサーバー、L2マルチキャスト機能をサポート
SFlowを使用した高度なネットワーク監視
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
IGMPスヌーピング、IGMP、MLD、PIM、MSDPをサポート
SNMP(Zabbixによる管理)、RMON、ログ、および構成のバックアップをサポート
Syslog、Webベース管理、Telnetなどをサポート
ハードウェアベースのIPv6 ACLをサポート
ハードウェアCPU保護メカニズムをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
IPベースのTelnetアクセス制御をサポート
セキュアシェル(SSH)およびSNMPv3をサポート
ネットワーク基盤保護ポリシー(NFPP)をサポート
Airwareはネットワークデバイスの管理を統合し、ホテルチェーン、小売チェーン、企業の支店、大学の支部など、ブランチを持つ業界に適しています。
MPLSを使用すると、中小規模の通信事業者がユーザー用のトンネルを作成できるようになり、ポイントツーポイント接続の構築とユーザーネットワーク間の相互通信の実現に役立ちます。
音声VLANは、VoIPがデータVLANからのすべてのブロードキャストやその他のトラフィックと競合する必要がなく、優先的に送信されることを保証し、パケット損失や遅延を低減します。
RJ45ポート | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8コンボ) |
SFPポート | — | 4x 1G SFP (4コンボ) | 28x 1G SFP |
SFP+ポート | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
PoEポート | — | — | — |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 |
スタッキング | 最大8ユニット | 最大8ユニット | 最大8ユニット |
1+1ホットスワップ対応電源 | |||
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション | |||
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応 |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
249,118円 (税抜)
274,030円 (税込)