MTP®トランクケーブルは時間のかかる終端処理に代わる費用対効果の高い代替品であり、省スペース化とケーブル管理の問題の減らしを求めているデータセンターに必要された高密度ファイバパッチのために設計されています。US Conec MTP®コネクタとCorning SMF-28® Ultraファイバを採用し、10G/40G/100G 高密度データセンターアプリケーション向けに最適化されています。
注:US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、汎用のMPOコネクタと比較してより高い性能レベルを達成しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
3m(10ft) MTP®-12(オス) - MTP®-12(メス) OS2 シングルモード エリートトランクケーブル(12芯、タイプA、プレナム/OFNP、黄色)
#190674
#190674
12,653円 (税抜)
FS P/N: 12FMTPSMF13,918円 (税込)
FS P/N: 12FMTPSMF
72 販売数
75 レビュー
1 質問内容
シリーズ:
予約受付中、出荷予定日 2024年05月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
MTP®オス-MTP®メス OS2 9/125 シングルモード トランクケーブル
製品規格
コネクタA
US Conec MTP®オス(ピン)
コネクタB
US Conec MTP®メス(ピンレス)
ファイバ種類
OS2 9/125μm SM
波長
1310/1550nm
ガラスファイバ
Corning SMF-28® Ultra
ファイバグレード
G.657.A1 (G.652.Dと互換性がある)
研磨方式
APC - APC
最小曲げ半径
10mm
挿入損失
最大0.35dB (0.15dB Typ.)
反射減衰量
≥ 60dB
減衰量(λ=1310nm)
≤ 0.32dB/km
減衰量(λ=1550nm)
≤ 0.18dB/km
ジャケット外径
3.0mm
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80/240N
動作温度範囲
-10 ~ 70°C(14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185℉)
品質テストプログラム
ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
接続ソリューション
40Gパラレル - パラレル
40Gパラレル - パラレル
製品を見る 特徴
優れた品質が安定した伝送を保証
MTP®ケーブルは、最先端のマルチファイバと機械的性能を提供します。
US Conec MTP®コネクタ
安定した信号を提供し、柔軟なシステム設計を実現。.
Corning SMF-28® Ultraファイバ
よりタイトなケーブルベンドとスラックの収納や配線を可能に。
プレナム (OFNP) アウタージャケット
耐火性と低発煙性を備え、損傷を最小限に抑える。
多様な環境に対応する高密度配線
無駄を最小限に抑え、ケーブル管理を最適化し、導入を迅速化して設置コストを削減します。
データセンター
ストレージエリアネットワーク(SAN)
通信室
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、信頼性と高性能接続のための最も重要な要件の1つです。
MTP®/MPOコネクタをIBC MPOクリーナーでクリーニングします。
MTP®/MPOコネクタをカセットクリーナーでクリーニングします。
ビデオ
仕様一覧
MTP®オス-MTP®メス OS2 9/125 シングルモード トランクケーブル
MTP®トランクケーブルは時間のかかる終端処理に代わる費用対効果の高い代替品であり、省スペース化とケーブル管理の問題の減らしを求めているデータセンターに必要された高密度ファイバパッチのために設計されています。US Conec MTP®コネクタとCorning SMF-28® Ultraファイバを採用し、10G/40G/100G 高密度データセンターアプリケーション向けに最適化されています。
注:US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、汎用のMPOコネクタと比較してより高い性能レベルを達成しています。
製品規格
コネクタA
US Conec MTP®オス(ピン)
コネクタB
US Conec MTP®メス(ピンレス)
ファイバ種類
OS2 9/125μm SM
波長
1310/1550nm
ガラスファイバ
Corning SMF-28® Ultra
ファイバグレード
G.657.A1 (G.652.Dと互換性がある)
研磨方式
APC - APC
最小曲げ半径
10mm
挿入損失
最大0.35dB (0.15dB Typ.)
反射減衰量
≥ 60dB
減衰量(λ=1310nm)
≤ 0.32dB/km
減衰量(λ=1550nm)
≤ 0.18dB/km
ジャケット外径
3.0mm
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80/240N
動作温度範囲
-10 ~ 70°C(14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185℉)
品質テストプログラム
ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
接続ソリューション
40Gパラレル - パラレル
40Gパラレル - パラレル
製品を見る 特徴
優れた品質が安定した伝送を保証
MTP®ケーブルは、最先端のマルチファイバと機械的性能を提供します。
US Conec MTP®コネクタ
安定した信号を提供し、柔軟なシステム設計を実現。.
Corning SMF-28® Ultraファイバ
よりタイトなケーブルベンドとスラックの収納や配線を可能に。
プレナム (OFNP) アウタージャケット
耐火性と低発煙性を備え、損傷を最小限に抑える。
多様な環境に対応する高密度配線
無駄を最小限に抑え、ケーブル管理を最適化し、導入を迅速化して設置コストを削減します。
データセンター
ストレージエリアネットワーク(SAN)
通信室
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、信頼性と高性能接続のための最も重要な要件の1つです。
MTP®/MPOコネクタをIBC MPOクリーナーでクリーニングします。
MTP®/MPOコネクタをカセットクリーナーでクリーニングします。
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
12,653円 (税抜)
13,918円 (税込)
予約受付中