FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はDW-SFP10G-40-Cに関するものです。
この写真はDW-SFP10G-40-Cに関するものです。
この写真はDW-SFP10G-40-Cに関するものです。
この写真はDW-SFP10G-40-Cに関するものです。
この写真はDW-SFP10G-40-Cに関するものです。
この写真はDW-SFP10G-40-Cに関するものです。
この写真はDW-SFP10G-40-Cに関するものです。
この写真はDW-SFP10G-40-Cに関するものです。
この写真はDW-SFP10G-40-Cに関するものです。
この写真はDW-SFP10G-40-Cに関するものです。

Juniper Networks DWDM-SFP10G-40-C互換 10G DWDM Cバンド 調整可能なSFP+光モジュール(50GHz 40km DOM LCデュプレックス SMF 伝送用)

#188735
#188735

Semtech TOSA 1529.16nm-1567.13nm 波長可変 < 2W LCデュプレックス

201,571円 (税抜)
FS P/N: DW-SFP10G-40-C
221,728円 (税込)
FS P/N: DW-SFP10G-40-C
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年07月08日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

Juniper Networks互換 10G DWDM Cバンド 調整可能なSFP+ 50GHz光モジュール(SMF、1529.16nm~1567.13nm、40km、LC、DOM)

Juniper Networks互換10G DWDM SFP+光モジュールは、シングルモードファイバ(SMF)上で、LCデュプレックスコネクタにより最大40kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8472、SFF-8690とIEEE 802.3ae CL 52規格に準拠しています。デジタル診断機能は、2線式SFP管理インタフェイスを介して利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの機能により、この設置が簡単でホットスワップ可能な光モジュールは、メトロポリタンアクセスおよびコアネットワークのDWDMネットワーク機器への導入に適しています。

製品規格
型番
DW-SFP10G-40-C
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
11.3Gbps
コネクタ
LCデュプレックス
最大伝送距離
40km
適用ケーブル
SMF
波長
1529.16 ~ 1567.13nm (調整可能)
変調方式
NRZ
消費電力
≤ 2.1W
送信機タイプ
モノリシックMZM調整可能なTOSA
受信機タイプ
PIN
パワーバジェット
15dB(@9.95Gbps ~ 10.7Gbps)
18dB(@11.3Gbps)
消光比
8.2dB
CDR
対応
BER
1E-12
送信パワー
-1 ~ 3dBm
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
IEEE 802.3ae CL 52
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
ITU-T G.698.1
適用
イーサネット、SONET/SDH
注:Ciscoスイッチの調整波長を使用する場合、「測定波長=コマンド波長+0.4nm」とする必要があります。
注: 長距離光モジュールを短距離伝送を使用する場合は、表に従って適切な減衰器を使用してください。
距離
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
減衰器

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。

特徴

DWDM伝送用10G接続
2.1Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするこのSFP+光モジュールは、10G 伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
Cバンド 調整可能
符号誤り率
1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
波長
1529.16 ~ 1567.13nm(調整可能)
1529.16 ~ 1567.13nm(調整可能)
1529.16 ~ 1567.13nm(調整可能)
1529.16 ~ 1567.13nm(調整可能)
最大伝送距離
40km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
80km@SMF
消費電力
≤ 2.1W
≤ 2.5W
≤ 2W
≤ 2.5W
チャネル間隔
50GHz
50GHz
50GHz
50GHz
送信パワー
-1 ~ 3dBm
-1 ~ 4dBm
-1 ~ 3dBm
-1 ~ 4dBm
受信感度
< -16dBm
< -16dBm
< -23dBm
< -23dBm
動作温度範囲
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C
通信プロトコル
MSA SFF-8472、SFF-8431、SFF-8690、SFF-8636、IEEE 802.3ae CL 52、ITU-T G.698.1
MSA SFF-8472、MSA SFF-8690、ITU-T G.698.1
IEEE 802.3ae CL 52、MSA SFF-8472、MSA SFF-8431、MSA SFF-8690、ITU-T G.698.1
SFF-8472、SFF-8690、ITU-T G.698.1
仕様一覧

Juniper Networks互換 10G DWDM Cバンド 調整可能なSFP+ 50GHz光モジュール(SMF、1529.16nm~1567.13nm、40km、LC、DOM)

Juniper Networks互換10G DWDM SFP+光モジュールは、シングルモードファイバ(SMF)上で、LCデュプレックスコネクタにより最大40kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8472、SFF-8690とIEEE 802.3ae CL 52規格に準拠しています。デジタル診断機能は、2線式SFP管理インタフェイスを介して利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの機能により、この設置が簡単でホットスワップ可能な光モジュールは、メトロポリタンアクセスおよびコアネットワークのDWDMネットワーク機器への導入に適しています。

製品規格
型番
DW-SFP10G-40-C
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
11.3Gbps
コネクタ
LCデュプレックス
最大伝送距離
40km
適用ケーブル
SMF
波長
1529.16 ~ 1567.13nm (調整可能)
変調方式
NRZ
消費電力
≤ 2.1W
送信機タイプ
モノリシックMZM調整可能なTOSA
受信機タイプ
PIN
パワーバジェット
15dB(@9.95Gbps ~ 10.7Gbps)
18dB(@11.3Gbps)
消光比
8.2dB
CDR
対応
BER
1E-12
送信パワー
-1 ~ 3dBm
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
IEEE 802.3ae CL 52
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
ITU-T G.698.1
適用
イーサネット、SONET/SDH
注:Ciscoスイッチの調整波長を使用する場合、「測定波長=コマンド波長+0.4nm」とする必要があります。
注: 長距離光モジュールを短距離伝送を使用する場合は、表に従って適切な減衰器を使用してください。
距離
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
減衰器

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
DWDM伝送用10G接続
2.1Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするこのSFP+光モジュールは、10G 伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
Cバンド 調整可能
符号誤り率
1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
波長
1529.16 ~ 1567.13nm(調整可能)
1529.16 ~ 1567.13nm(調整可能)
1529.16 ~ 1567.13nm(調整可能)
1529.16 ~ 1567.13nm(調整可能)
最大伝送距離
40km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
80km@SMF
消費電力
≤ 2.1W
≤ 2.5W
≤ 2W
≤ 2.5W
チャネル間隔
50GHz
50GHz
50GHz
50GHz
送信パワー
-1 ~ 3dBm
-1 ~ 4dBm
-1 ~ 3dBm
-1 ~ 4dBm
受信感度
< -16dBm
< -16dBm
< -23dBm
< -23dBm
動作温度範囲
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C
通信プロトコル
MSA SFF-8472、SFF-8431、SFF-8690、SFF-8636、IEEE 802.3ae CL 52、ITU-T G.698.1
MSA SFF-8472、MSA SFF-8690、ITU-T G.698.1
IEEE 802.3ae CL 52、MSA SFF-8472、MSA SFF-8431、MSA SFF-8690、ITU-T G.698.1
SFF-8472、SFF-8690、ITU-T G.698.1

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

201,571円 (税抜)

221,728円 (税込)

予約受付中