NOKIA 474387A-101互換 SFP+モジュールは、シングルモードファイバ(SMF)で最大10kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431とSFF-8432 MSA規格に準拠しています。デジタル診断機能は、SFF-8472に規定された2線式シリアルインターフェイスを介して利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特徴により、この設置が簡単でホットスワップ可能なモジュールは、最大10Gまでのファイバ通信アプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 NOKIA 474387A-101互換 10G CWDM SFP+光モジュール(1490nm 10km DOM LCデュプレックス SMF 4G無線用)
#187485
#187485
20,446円 (税込)
FS P/N: CW49-10GSFP-10-I
6 販売数
2 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年07月22日月曜日
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
NOKIA 474387A-101互換 10G CWDM SFP+光モジュール(SMF、1490nm、10km、LC、産業用、DOM)
製品規格
型番
474387A-101
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.31Gbps
波長
1490nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -14.4dBm
パワーバジェット
> 14dB
レシーバー過負荷
> 0dB
標準消費電力
< 1.2W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA、SFF-8472
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
4GパッシブWDMソリューションに最適
このソリューションは、AAU/RRUやDU/BBUに直接配備されたカラー光モジュールを使用して、1本のファイバでマルチステーションサービスを収束させ、4G基地局の拡張を可能にします。詳細はこちらをご覧ください。
産業用温度範囲-40°C ~ 85°C
厳しい産業グレードの信頼性テストにより、過酷な環境下での性能を保証
低遅延
市場をリードする超低遅延が4G展開の要件を満たす
TO密閉包装
汚染物質や湿気などの環境要因から保護する
安定した4Gワイヤレス接続を提供
アナログ・クロック・アンド・データ・リカバリー(CDR)設計のSemtech製チップとEMLレーザーを内蔵し、長期にわたる信頼性の高い動作を実現します。
Semtechチップ
安定した伝送
EMLレーザー
信頼性の高いネットワーク
10Gbps
ワイヤレスCPRI
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、データセンター用の対象スイッチでの完璧な動作を保証するためにテストされ、主要な通信機器メーカーとの完全な相互運用性を保証する標準化されたインタフェースを備えています。
信頼性を高める総合的なテスト
GR-468規格に準拠した高度な設備と厳格な工程を経て認定され、高品質で信頼性の高い産業用光学部品をお届けします。
光スペクトラムテスト
1270nm
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40~85°C
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
その他関連リソース
最近閲覧した製品