NOKIA 474387A-101互換 SFP+モジュールは、シングルモードファイバ(SMF)で最大10kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431とSFF-8432 MSA規格に準拠しています。デジタル診断機能は、SFF-8472に規定された2線式シリアルインターフェイスを介して利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特徴により、この設置が簡単でホットスワップ可能なモジュールは、最大10Gまでのファイバ通信アプリケーションに適しています。
![産業用 NOKIA 474387A-101互換 10G CWDM SFP+光モジュール(1390nm 10km DOM LCデュプレックス SMF 4G無線用) この写真はCW39-10GSFP-10-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230616170057t3m0te.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 NOKIA 474387A-101互換 10G CWDM SFP+光モジュール(1390nm 10km DOM LCデュプレックス SMF 4G無線用) この写真はCW39-10GSFP-10-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230616170057t3m0te.jpg)
![産業用 NOKIA 474387A-101互換 10G CWDM SFP+光モジュール(1390nm 10km DOM LCデュプレックス SMF 4G無線用) この写真はCW39-10GSFP-10-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230616170057xikgec.jpg)
![産業用 NOKIA 474387A-101互換 10G CWDM SFP+光モジュール(1390nm 10km DOM LCデュプレックス SMF 4G無線用) この写真はCW39-10GSFP-10-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221209162645knh5c7.jpg)
![産業用 NOKIA 474387A-101互換 10G CWDM SFP+光モジュール(1390nm 10km DOM LCデュプレックス SMF 4G無線用) この写真はCW39-10GSFP-10-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230616170057rnunai.jpg)
![産業用 NOKIA 474387A-101互換 10G CWDM SFP+光モジュール(1390nm 10km DOM LCデュプレックス SMF 4G無線用) この写真はCW39-10GSFP-10-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221209162709d1j5hs.jpg)
産業用 NOKIA 474387A-101互換 10G CWDM SFP+光モジュール(1390nm 10km DOM LCデュプレックス SMF 4G無線用)
#187480
#187480
20,446円 (税込)
FS P/N: CW39-10GSFP-10-I
7 販売数
2 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年07月22日月曜日
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
NOKIA 474387A-101互換 10G CWDM SFP+光モジュール(SMF、1390nm、10km、LC、産業用、DOM)
製品規格
型番
474387A-101
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.31Gbps
波長
1390nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -14.4dBm
パワーバジェット
> 14dB
レシーバー過負荷
> 0dB
標準消費電力
< 1.2W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA、SFF-8472
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202306141631273cmsp3.jpg)
特徴
4GパッシブWDMソリューションに最適
このソリューションは、AAU/RRUやDU/BBUに直接配備されたカラー光モジュールを使用して、1本のファイバでマルチステーションサービスを収束させ、4G基地局の拡張を可能にします。詳細はこちらをご覧ください。
産業用温度範囲-40°C ~ 85°C
厳しい産業グレードの信頼性テストにより、過酷な環境下での性能を保証
低遅延
市場をリードする超低遅延が4G展開の要件を満たす
TO密閉包装
汚染物質や湿気などの環境要因から保護する
安定した4Gワイヤレス接続を提供
アナログ・クロック・アンド・データ・リカバリー(CDR)設計のSemtech製チップとEMLレーザーを内蔵し、長期にわたる信頼性の高い動作を実現します。
Semtechチップ
安定した伝送
EMLレーザー
信頼性の高いネットワーク
10Gbps
ワイヤレスCPRI
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、データセンター用の対象スイッチでの完璧な動作を保証するためにテストされ、主要な通信機器メーカーとの完全な相互運用性を保証する標準化されたインタフェースを備えています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307311546119g3ub5.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
GR-468規格に準拠した高度な設備と厳格な工程を経て認定され、高品質で信頼性の高い産業用光学部品をお届けします。
光スペクトラムテスト
1270nm
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40~85°C
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
その他関連リソース
最近閲覧した製品