カスタマイズされたCat6 UTP LANケーブルは、シールドなしツイスト・ペア撚り銅ケーブルと高性能モジュラープラグを両端に備えています。ツメ折れ防止設計により、RJ45コネクタのロッククリップが損傷したり、設置中に折れたりするのを防ぎます。
Cat6イーサネットネットワークケーブル規格の性能を超え、ケーブル100m以内で最大1000Mbpsと550MHzをサポートし、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーションのための費用対効果の高いソリューションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム Cat6 ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) イーサネットネットワークLANケーブル
Hot #186947
Hot #186947
543円 (税抜)
FS P/N: C6UTPSG597円 (税込)
FS P/N: C6UTPSG
14.2K 販売数
1 レビュー
0 質問内容
長さを選択する:
6in (0.15m)
1ft (0.3m)
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
35ft (10.7m)
50ft (15.2m)
m
6in (0.15m)
1ft (0.3m)
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
35ft (10.7m)
50ft (15.2m)
m
規格:
23AWG
ケーブル定格:
PVC
色:
青色
予約受付中、配達予定日2024年7月24日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
製品開発
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
カスタム Cat6 ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) イーサネットネットワークLANケーブル(1000Base-T)
製品規格
ケーブルの種類
Cat6ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(UTP)
ケーブルジャケット
PVC/PVC CM/PVC CMP/LSZH
ケージ規格(AWG)
23/24/28
伝送速度
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
導体タイプ
撚り線純裸銅
コネクタ
RJ45 (オス)
PoE互換性
PoE/PoE+/PoE++
配線方式
T568B、ストレート
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
ハイブリッド配線
データセンターの水平配線
もっと見る
ハイブリッド配線
製品を見る データセンターの水平配線
製品を見る PoE配線接続
製品を見る 特徴
550MHzの安定した伝送
550MHzの最大周波数と1000Tのイーサネット速度により、より安定したデータ伝送が可能です。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
信号損失が少ない
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
色分けされたケーブルで素早く視覚的に識別可能
お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
最新の試験設備により、高品質な製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームによるサポートを受けることができます。
仕様一覧
カスタム Cat6 ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) イーサネットネットワークLANケーブル(1000Base-T)
カスタマイズされたCat6 UTP LANケーブルは、シールドなしツイスト・ペア撚り銅ケーブルと高性能モジュラープラグを両端に備えています。ツメ折れ防止設計により、RJ45コネクタのロッククリップが損傷したり、設置中に折れたりするのを防ぎます。
Cat6イーサネットネットワークケーブル規格の性能を超え、ケーブル100m以内で最大1000Mbpsと550MHzをサポートし、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーションのための費用対効果の高いソリューションを提供します。
製品規格
ケーブルの種類
Cat6ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(UTP)
ケーブルジャケット
PVC/PVC CM/PVC CMP/LSZH
ケージ規格(AWG)
23/24/28
伝送速度
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
導体タイプ
撚り線純裸銅
コネクタ
RJ45 (オス)
PoE互換性
PoE/PoE+/PoE++
配線方式
T568B、ストレート
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
ハイブリッド配線
データセンターの水平配線
もっと見る
ハイブリッド配線
製品を見る データセンターの水平配線
製品を見る PoE配線接続
製品を見る 特徴
550MHzの安定した伝送
550MHzの最大周波数と1000Tのイーサネット速度により、より安定したデータ伝送が可能です。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
信号損失が少ない
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
色分けされたケーブルで素早く視覚的に識別可能
お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
最新の試験設備により、高品質な製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームによるサポートを受けることができます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
543円 (税抜)
597円 (税込)
予約受付中