Cat6 UTPパッチケーブルは、両端に高性能モジュラープラグを備えた23AWGシールドなしツイストペアソリッド無酸素銅ケーブルを備えています。ツメ折れ防止の設計により、RJ45コネクタのロッククリップが損傷したり、取り付け中に折れたりすることを防ぎます。柔軟なストレインリリーフブーツにより、高密度アプリケーションでも簡単にアクセスできます。 Cat6イーサネット用LANケーブル規格の性能を超え、ケーブルから100メートル以内で1000Mbpsと550MHzをサポートし、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションを提供します。すべてのパッチコードは、T568B配線方式に対応しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1ft(0.3m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) LSZH イーサネットネットワーク用LANケーブル、青色
#151643
#151643
605円 (税抜)
FS P/N: C6UTPSGLSZH666円 (税込)
FS P/N: C6UTPSGLSZH
67 販売数
15 レビュー
6 Q&A
グローバル倉庫743点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) LANパッチケーブル(LSZH、23AWG、1000Base-T)
製品規格
ケーブルの種類
Cat6ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(U/UTP)
ケーブルジャケット
LSZH
長さ
1ft(0.3m) (プラグを含む)
伝送速度
1000Base-T 最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
導体材質
無酸素銅
導体タイプ
ソリッド
ケージ規格(AWG)
23
ケーブル外径(mm)
5.8 ± 0.4
PoEの互換性
PoE/PoE+/PoE++
コネクタ
RJ45 (オス)
配線方式
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
ハイブリッド配線
PoE配線接続
ハイブリッド配線
製品を見る PoE配線接続
製品を見る 特徴
550MHzの安定した伝送
このケーブルは最大550MHzの速度で、1000-Tイーサネットをサポートします。これにより、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキ接点
安定伝送
純銅導体
信号損失が少ない
4ツイストペア
電磁干渉防止
ケーブルの色分けで視覚的な識別が可能
フルーク・ネットワーク-ケーブル試験
100%フルークパッチコードテストは、各パッチコードが指定された性能を提供することを確信します。
ケーブルの種類 | Cat6フラットツメ折れ防止 | Cat6ツメ折れ防止 | Cat6スリムツメ折れ防止 |
ケーブルジャケット | PVC (フラット) | LSZH(円形) | PVC CM(円形) |
伝送速度 | 1000Base-T 最大10GBase-T | 1000Base-T 最大10GBase-T | 1000Base-T 最大10GBase-T |
ケージ規格(AWG) | 32 | 23 | 28 (7/0.12mm) |
長さ | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.3-3m(1-10ft) | 0.3m(1ft) |
シールドタイプ | シールドなし(U/UTP) | シールドなし(U/UTP) | シールドなし(U/UTP) |
ケーブル外径(mm) | / | 5.8 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |
仕様一覧
Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) LANパッチケーブル(LSZH、23AWG、1000Base-T)
Cat6 UTPパッチケーブルは、両端に高性能モジュラープラグを備えた23AWGシールドなしツイストペアソリッド無酸素銅ケーブルを備えています。ツメ折れ防止の設計により、RJ45コネクタのロッククリップが損傷したり、取り付け中に折れたりすることを防ぎます。柔軟なストレインリリーフブーツにより、高密度アプリケーションでも簡単にアクセスできます。 Cat6イーサネット用LANケーブル規格の性能を超え、ケーブルから100メートル以内で1000Mbpsと550MHzをサポートし、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションを提供します。すべてのパッチコードは、T568B配線方式に対応しています。
製品規格
ケーブルの種類
Cat6ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(U/UTP)
ケーブルジャケット
LSZH
長さ
1ft(0.3m) (プラグを含む)
伝送速度
1000Base-T 最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
導体材質
無酸素銅
導体タイプ
ソリッド
ケージ規格(AWG)
23
ケーブル外径(mm)
5.8 ± 0.4
PoEの互換性
PoE/PoE+/PoE++
コネクタ
RJ45 (オス)
配線方式
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
ハイブリッド配線
PoE配線接続
ハイブリッド配線
製品を見る PoE配線接続
製品を見る 特徴
550MHzの安定した伝送
このケーブルは最大550MHzの速度で、1000-Tイーサネットをサポートします。これにより、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキ接点
安定伝送
純銅導体
信号損失が少ない
4ツイストペア
電磁干渉防止
ケーブルの色分けで視覚的な識別が可能
フルーク・ネットワーク-ケーブル試験
100%フルークパッチコードテストは、各パッチコードが指定された性能を提供することを確信します。
ケーブルの種類 | Cat6フラットツメ折れ防止 | Cat6ツメ折れ防止 | Cat6スリムツメ折れ防止 |
ケーブルジャケット | PVC (フラット) | LSZH(円形) | PVC CM(円形) |
伝送速度 | 1000Base-T 最大10GBase-T | 1000Base-T 最大10GBase-T | 1000Base-T 最大10GBase-T |
ケージ規格(AWG) | 32 | 23 | 28 (7/0.12mm) |
長さ | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.3-3m(1-10ft) | 0.3m(1ft) |
シールドタイプ | シールドなし(U/UTP) | シールドなし(U/UTP) | シールドなし(U/UTP) |
ケーブル外径(mm) | / | 5.8 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
605円 (税抜)
666円 (税込)
グローバル倉庫743点在庫あり