Cat7ネットワーク用LANパッチケーブルは、屋内データセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションであり、ケーブルの100メートル以内で最大10GBase-Tおよび600MHzをサポートします。また、以前のすべてのカテゴリと完全な後方互換性があります。
FS Cat7パッチケーブル導体は、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた無酸素銅が使用されています。シース材料は、環境に優しい新しい材料のPVC CMであり、耐久性、難燃性、耐屈曲性を備えています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
16ft(5m)Cat7ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル(PVC CMX、黒色)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
Cat7ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル、26AWG、10GBase-T
品質テストプログラム
接続ソリューション
特徴
8芯は4組でツイストされ、ホイルと編組シールドで包まれています。正確なツイストは、ペア間の信号クロストークを効果的に打ち消し、信号伝送の安定性を保証します。
FS Cat7パッチケーブルは、フルークチャネルテストに100%合格し、NEXT、リターンロス、ACR-FおよびACR-Nを含む特定のテストレポートを提供します。このレポートは、すべてのパッチケーブルの品質とパフォーマンスが高いことを示しています。:
https
//img-en.fs.com/file/report/16ft-cat7-sftp-patch-cable.pdf&フルークチャンネルテストレポートをご覧ください
PoEスイッチなどのデータ伝送機器を接続するために、データセンター、ネットワークキャビネット、オフィスで広く使用されています。構造化された配線ソリューションは、効率的で柔軟なデータ環境の設計、展開、さらには維持に役立ちます。
Cat7ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル、26AWG、10GBase-T
Cat7ネットワーク用LANパッチケーブルは、屋内データセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションであり、ケーブルの100メートル以内で最大10GBase-Tおよび600MHzをサポートします。また、以前のすべてのカテゴリと完全な後方互換性があります。
FS Cat7パッチケーブル導体は、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた無酸素銅が使用されています。シース材料は、環境に優しい新しい材料のPVC CMであり、耐久性、難燃性、耐屈曲性を備えています。
品質テストプログラム
8芯は4組でツイストされ、ホイルと編組シールドで包まれています。正確なツイストは、ペア間の信号クロストークを効果的に打ち消し、信号伝送の安定性を保証します。
FS Cat7パッチケーブルは、フルークチャネルテストに100%合格し、NEXT、リターンロス、ACR-FおよびACR-Nを含む特定のテストレポートを提供します。このレポートは、すべてのパッチケーブルの品質とパフォーマンスが高いことを示しています。:
https
//img-en.fs.com/file/report/16ft-cat7-sftp-patch-cable.pdf&フルークチャンネルテストレポートをご覧ください
PoEスイッチなどのデータ伝送機器を接続するために、データセンター、ネットワークキャビネット、オフィスで広く使用されています。構造化された配線ソリューションは、効率的で柔軟なデータ環境の設計、展開、さらには維持に役立ちます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
1,037円 (税抜)
1,141円 (税込)