FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はC6AUTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6AUTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6AUTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6AUTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6AUTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6AUTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6AUTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6AUTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6AUTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6AUTPSGSPVCに関するものです。

1ft(0.3m) Cat6aツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(青色)

Hot #185691
Hot #185691

純銅 / PoE++ / 550MHz

474円 (税込)
FS P/N: C6AUTPSGSPVC
6.9K 販売数
12 レビュー
8 Q&A
グローバル倉庫131点在庫あり、配達予定日2024年06月12日水曜日
1100 点仕入れ中、配達予定日2024年07月02日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー

Cat6aツメ折れ防止 保護カバー付き シールドなし(UTP) スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(28AWG、1/10G Base-T)

Cat6aスリムLANケーブルは、高密度データセンター・アプリケーションに最適なソリューションです。パッチリードのサイズを小さくすることで、混雑を緩和し、ラック内のエアフローを改善します。スナッグレスブートにより、設置時にケーブルが引っ掛かるのを防ぎ、余分な負担を軽減します。

製品規格
ケーブルの種類
Cat6a スリム ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(U/UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM
長さ
1ft(0.3m)(プラグを含む)
導体材質
純銅
導体種類
撚り線
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ケージ規格(AWG)
28AWG(7/0.12mm)
ケーブル外径(mm)
4.2 ± 0.3
PoE互換性
PoE/PoE+/PoE++
ツイストペア
4 ペア
ワイヤースキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ 75°C(-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ 50°C(14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能LANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

SMB IT業務向けのPoEケーブル接続
もっと見る
データセンターの水平配線
製品を見る
SMB IT業務向けのPoEケーブル接続
製品を見る
Cat6a - サーバー
製品を見る
ハイブリッド配線
製品を見る
リモート管理のケーブル接続
製品を見る

特徴

550MHzの安定した伝送
このケーブルは最大550MHzの速度を実現し、10GBase-Tイーサネットをサポートしているため、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
信号損失が少ない
より線 4 ツイストペア
電磁干渉防止
フルークネットワークス - ケーブルテスト

LANケーブルはフルークパッチコードテストに合格し、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLを含む指定されたテストレポートを提供します。

仕様一覧

Cat6aツメ折れ防止 保護カバー付き シールドなし(UTP) スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(28AWG、1/10G Base-T)

Cat6aスリムLANケーブルは、高密度データセンター・アプリケーションに最適なソリューションです。パッチリードのサイズを小さくすることで、混雑を緩和し、ラック内のエアフローを改善します。スナッグレスブートにより、設置時にケーブルが引っ掛かるのを防ぎ、余分な負担を軽減します。

製品規格
ケーブルの種類
Cat6a スリム ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(U/UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM
長さ
1ft(0.3m)(プラグを含む)
導体材質
純銅
導体種類
撚り線
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ケージ規格(AWG)
28AWG(7/0.12mm)
ケーブル外径(mm)
4.2 ± 0.3
PoE互換性
PoE/PoE+/PoE++
ツイストペア
4 ペア
ワイヤースキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ 75°C(-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ 50°C(14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能LANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
SMB IT業務向けのPoEケーブル接続
もっと見る
データセンターの水平配線
製品を見る
SMB IT業務向けのPoEケーブル接続
製品を見る
Cat6a - サーバー
製品を見る
ハイブリッド配線
製品を見る
リモート管理のケーブル接続
製品を見る
特徴
550MHzの安定した伝送
このケーブルは最大550MHzの速度を実現し、10GBase-Tイーサネットをサポートしているため、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
信号損失が少ない
より線 4 ツイストペア
電磁干渉防止
フルークネットワークス - ケーブルテスト

LANケーブルはフルークパッチコードテストに合格し、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLを含む指定されたテストレポートを提供します。

顧客のレビュー

474円 (税込)

グローバル倉庫131点在庫あり