100GBASE-4WDM-20 QSFP28モジュールは、LC二重SMFファイバー上で最大20kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432およびIEEE 802.3ae規格に準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で指定された2ワイヤーシリアルインターフェースを介して利用できます。動作温度範囲は-40°Cから85°Cまでであり、この産業用ファイバーオプティックモジュールは、通信、データ処理・管理、産業および工場自動化の応用、屋外アプリケーション、鉄道およびインテリジェントトランスポーテーションシステム(ITS)、海上、油田およびガス田、鉱業などの過酷な産業環境で使用することができます。
ご注意: FSのP/NがQ28-4W20-100G-IからQSFP-4W20-100G-Iに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 100GBASE-4WDM-20 QSFP28モジュール(1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF FSスイッチ用)
#183263
#183263
168,432円 (税抜)
FS P/N: QSFP-4W20-100G-I185,275円 (税込)
FS P/N: QSFP-4W20-100G-I
4 販売数
0 レビュー
2 Q&A
Transceiver Types:
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年5月20日月曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
100GBASE-4WDM-20 QSFP28モジュール(産業用、SMF、1310nm、20km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-4W20-100G-I
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4.3 ~ 4.5dBm
最小受信電力
-14.5dBm
パワーバジェット
10.2db
レシーバー過負荷
4.5dBm
消費電力
< 4.5W
消光比
> 4dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
パッケージング技術
COB(チップオンボード)包装
通信プロトコル
QSFP28 MSA、IEEE 802.3-2018、4WDM-20、SFF-8661、SFF-8636
保証期間
5年間
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
リーフスパイン接続
直接接続ケーブルによる100G接続
もっと見る
リーフスパイン接続
製品を見る 直接接続ケーブルによる100G接続
製品を見る NIC付き100G接続
製品を見る 100Gの構造化ケーブル接続
製品を見る 特徴
データセンターおよびテレコム向け100G接続
4.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度範囲
-40 ~ 85°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1280nm/1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCシンプレックス |
ケーブル距離(最大) | 20km | 20km | 20km |
ケーブルの種類 | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | DFB |
温度範囲 | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (EXT) |
適用範囲 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
仕様一覧
100GBASE-4WDM-20 QSFP28モジュール(産業用、SMF、1310nm、20km、LC、DOM)
100GBASE-4WDM-20 QSFP28モジュールは、LC二重SMFファイバー上で最大20kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432およびIEEE 802.3ae規格に準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で指定された2ワイヤーシリアルインターフェースを介して利用できます。動作温度範囲は-40°Cから85°Cまでであり、この産業用ファイバーオプティックモジュールは、通信、データ処理・管理、産業および工場自動化の応用、屋外アプリケーション、鉄道およびインテリジェントトランスポーテーションシステム(ITS)、海上、油田およびガス田、鉱業などの過酷な産業環境で使用することができます。
ご注意: FSのP/NがQ28-4W20-100G-IからQSFP-4W20-100G-Iに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
製品規格
型番
QSFP-4W20-100G-I
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4.3 ~ 4.5dBm
最小受信電力
-14.5dBm
パワーバジェット
10.2db
レシーバー過負荷
4.5dBm
消費電力
< 4.5W
消光比
> 4dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
パッケージング技術
COB(チップオンボード)包装
通信プロトコル
QSFP28 MSA、IEEE 802.3-2018、4WDM-20、SFF-8661、SFF-8636
保証期間
5年間
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
リーフスパイン接続
直接接続ケーブルによる100G接続
もっと見る
リーフスパイン接続
製品を見る 直接接続ケーブルによる100G接続
製品を見る NIC付き100G接続
製品を見る 100Gの構造化ケーブル接続
製品を見る 特徴
データセンターおよびテレコム向け100G接続
4.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度範囲
-40 ~ 85°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1280nm/1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCシンプレックス |
ケーブル距離(最大) | 20km | 20km | 20km |
ケーブルの種類 | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | DFB |
温度範囲 | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (EXT) |
適用範囲 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
168,432円 (税抜)
185,275円 (税込)
グローバル倉庫1点在庫あり