最新かつ最速のWi-Fi 6(802.11ax)テクノロジーを搭載したAP-N515Hは、ビジネスに次のレベルのカバレッジ、インストールと管理の容易さを提供するように構築されています。2x2 MU-MIMOをサポートし、2.4 GHzおよび5 GHz帯域で同時にサービスを提供でき、最大2975 Mbpsのレートを実現します。信号がステーション(STA)を追跡できるようにするスマートアンテナが内蔵されているため、APは、ホテル、学生寮、病棟、小規模オフィスなど、小規模で密集した環境に最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
AP-N515H、クラウド管理型 Wi-Fi 6 802.11ax 2975 Mbps 屋内アクセスポイント、シームレスローミング & 2x2 MU-MIMOデュアルラジオ、Airware、コントローラー、またはスタンドアロン経由で管理可能 (PoEインジェクタなし)
Hot #179641
Hot #179641
26,785円 (税込)
FS P/N: AP-N515H
1.5K 販売数
22 レビュー
20 Q&A
パッケージ:
1パック
3パック
5パック
グローバル倉庫36点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
3年間保証
30日間返品
30日間交換
FS Wi-Fi 6 802.11ax 2975 Mbps ワイヤレスアクセスポイント、シームレスローミング 2x2 MU-MIMO デュアルラジオ
仕様一覧
有線インタフェース
1x 10/100/1000/2.5G Base-Tイーサネットポート、4x 10/100/1000 Base-Tイーサネットポート(LAN1は10W PSEに対応)
APチップ
IPQ5018
ワイヤレス標準
802.11a/b/g/n/ac/ax
周波数帯域
2.4 GHzと5 GHz
最大ユーザー数
1024
伝送レート
2975 Mbps
推奨ユーザー数
32
複数のSSID
32
アンテナの種類
内蔵スマートアンテナ
MIMO
2×2
アンテナ利得
3dBi(2.4GHz)、3dBi(5GHz)
動作モード
FAT/FIT/クラウドAP
参照カバレッジ半径
30m
寸法(HxWxD)
1.69"x6.69"x3.39" (43x170x86mm)
設置環境
屋内
マウント
ウォールプレート
動作温度範囲
0° ~ 40°C(32 ~ 104°F)
消費電力
25W
保存温度範囲
-40°~ 70°C(-40 ~ 158°F)
電源
IEEE 802.3af/at PoE、DC 48V/0.6A
接続ソリューション
特徴
小型で強力
優れたWi-Fiを提供するだけでなく、APは室内設備用の有線およびPoE接続をサポートします。
Qualcommチップ
全帯域2975Mbps
1024つの接続デバイス
Wi-Fi 5に対応
ビジネスパフォーマンスを大幅に向上させるWi-Fi
マルチユーザーのパフォーマンスと効率の向上、グリーンエネルギーの節約を実現します。
自分の好きな場所で簡単にスケーリング
Airwareの設定により、1台から数万台のネットワークを迅速に展開可能です。
信頼できる企業レベルのセキュリティ
より強固な暗号化と不正端末の監視でネットワークセキュリティを守ります。
不正APの検出
DHCPスヌーピング
ARPスプーフィング対策
Airwareクラウドベースネットワーク、1つのコントロールセンター
24時間365日、一元的に設定・管理できるようにし、コストと時間の削減を実現します。
いつでも、どこでも管理できる
ビジュアルモニタリング
個人情報保護
ワイヤレス規格 | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
周波数 | デュアルラジオ(2.4GHzおよび5GHz) | 3つのラジオ(2.4 GHz、5 GHz、6 GHz) | デュアルラジオ(2.4GHzおよび5GHz) | デュアルラジオ(2.4GHzおよび5GHz) | デュアルラジオ(2.4GHzおよび5GHz) | デュアルラジオ(2.4GHzおよび5GHz) |
最大スループット | 2975 Mbps | 7775 Mbps | 3000 Mbps | 5375 Mbps | 2400 Mbps | 2400 Mbps |
最大クライアントデバイス数 | 1024 | 1536 | 256 | 1024 | 1024 | 1024 |
同時接続クライアントデバイス | 32 | 100 | 64 | 80 | 64 | 64 |
ネットワークインターフェース | 1x 100/1000M/2.5G Base-Tイーサネット、4x 10/100/1000M Base-Tイーサネット | 1x 100M/1000M/2.5G/5Gイーサネット ポート、1x 5G SFP、1x 10/100/1000Base-T RJ45 | 1x 10/100/1000M Base-Tイーサネット、1x 2.5G SFP | 1x 100/1000M/2.5G/5Gイーサネット、1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 |
パワーオーバーイーサネット | 802.3af/at | 802.3af/at/bt | 802.3af | 802.3af/at/bt | 802.3af | 802.3af |
SSID | 32 | 45 | 32 | 32 | 32 | 32 |
管理 | ||||||
IP規格 | IP41 | IP51 | IP41 | IP51 | IP68 | IP68 |
応用 | ホテル、学生寮、病棟、小規模オフィス | 中規模および大規模企業のオフィス、ホテル、教育機関、ビジネススペース | 中小企業、図書館、教室 | 中堅・大企業のオフィス、教育機関、ビジネススペース | スタジアム、駐車場 | スタジアム、駐車場 |
環境 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋外 | 屋外 |
取り付け | 壁掛けプレート | 天井/壁/T型キール/三角キール/梁/ねじ棒取り付け | 天井/壁取り付け | 天井/壁取り付け | 天井/ポール取り付け | 壁/ポール取り付け |
寸法 | 3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm) | 9.06"x9.06"x2.01" (230×230×51mm) | 8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm) | 8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) |
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (20)Coverage (2)Application (1)Matching Product (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
22
0
0
0
0
R***e
Canada
2024年1月04日
It's nice to find that this Wireless AP can not only be managed by Wireless LAN Controller, but also Standalone as I do not need to spend more money to purchase AC.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0I***s
Australia
2023年12月11日
This AP meets all my needs, the installation is very simple, and the speed is very fast. It's my first purchase at FS. Will buy more later! Excellent service as well!
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0H***l
United Kingdom
2023年12月02日
The functionality and performance of this device have really pleased me. I replaced my three access points in my house with two of these devices, and I found that, when I didn't tune them constantly as I used to, the two APs outperformed the three of a modest commercial AP solution. Amazing product!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品