光ファイバアダプターは、カプラとも呼ばれ、2本の光ファイバ回線間で光ファイバケーブルまたは光ファイバコネクタを終端またはリンクするように設計された小型の装置です。
2つのコネクタを正確にリンクすることにより、光ファイバアダプターは光源を最大伝送し、損失を可能な限り低減します。同時に、光ファイバアダプターは、低挿入損失、優れた互換性、再現性というメリットがあります。FSは、特殊なオスからメスへのハイブリッド光ファイバアダプタを含む、幅広い嵌合スリーブとハイブリッドアダプタを提供しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
光ファイバアダプターは、カプラとも呼ばれ、2本の光ファイバ回線間で光ファイバケーブルまたは光ファイバコネクタを終端またはリンクするように設計された小型の装置です。
2つのコネクタを正確にリンクすることにより、光ファイバアダプターは光源を最大伝送し、損失を可能な限り低減します。同時に、光ファイバアダプターは、低挿入損失、優れた互換性、再現性というメリットがあります。FSは、特殊なオスからメスへのハイブリッド光ファイバアダプタを含む、幅広い嵌合スリーブとハイブリッドアダプタを提供しています。
高精度な部品と工具不要の設計により、光ファイバ回線と直接接続することで、離れた場所にある2つの機器を通信させることができます。
保護設計のダストキャップ
アダプターに埃が入らないようにし、清潔に保っています。
内部シャッター式アダプター
より早く、より安全に取り付けられ、ダストキャップなしでほこりを防ぐことができます。
ジルコニアセラミックスリーブ
高精度アライメントで低挿入損失を確保します。
TIA/EIA-568-C.3が推奨する色分けに準拠し、技術者のケーブル管理の効率化と人的ミスの低減に貢献します。
光ファイバ通信システム、光ファイバアクセスネットワーク、光ファイバデータ伝送、光ファイバCATV、LAN、試験装置、商業用アプリケーションに主に適用されます。
光ファイバアダプターは、カプラとも呼ばれ、2本の光ファイバ回線間で光ファイバケーブルまたは光ファイバコネクタを終端またはリンクするように設計された小型の装置です。
2つのコネクタを正確にリンクすることにより、光ファイバアダプターは光源を最大伝送し、損失を可能な限り低減します。同時に、光ファイバアダプターは、低挿入損失、優れた互換性、再現性というメリットがあります。FSは、特殊なオスからメスへのハイブリッド光ファイバアダプタを含む、幅広い嵌合スリーブとハイブリッドアダプタを提供しています。
高精度な部品と工具不要の設計により、光ファイバ回線と直接接続することで、離れた場所にある2つの機器を通信させることができます。
保護設計のダストキャップ
アダプターに埃が入らないようにし、清潔に保っています。
内部シャッター式アダプター
より早く、より安全に取り付けられ、ダストキャップなしでほこりを防ぐことができます。
ジルコニアセラミックスリーブ
高精度アライメントで低挿入損失を確保します。
TIA/EIA-568-C.3が推奨する色分けに準拠し、技術者のケーブル管理の効率化と人的ミスの低減に貢献します。
光ファイバ通信システム、光ファイバアクセスネットワーク、光ファイバデータ伝送、光ファイバCATV、LAN、試験装置、商業用アプリケーションに主に適用されます。
403円 (税抜)
443円 (税込)