FS 4Uクアッドノードサーバーアーキテクチャは市場で実績があり、4Uフォームファクターで卓越したスループット、ストレージ、ネットワーキング、I/O、メモリ、および処理能力を提供します。Intel C621チップセットを搭載した高性能コンピューティングサーバーです。8x Intel Xeon Silver 4210Rプロセッサー2.40GHz/13.75MB/10C/20T/100W/2UpI/2400MHzをサポートします。最大ECC 3DS LRDIMMまたはRDIMM DDR4 2933MHz、最大3TB (ノードあたり)、6x 3.5''/2.5'' SATA/SAS + 2x 3.5''/2.5'' SATA/SAS/NVMeホットスワップ対応ドライブベイ (ノードあたり)をサポートします。BMCチップを内蔵し、管理が容易です。
FS 4Uクワッドノードサーバーソリューションは、導入とメンテナンスが簡素化されるように設計されており、最大容量での継続的な運用を保証するために最高の品質で組み立てられています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NS7440、4U高密度サーバー(32x 3.5''/2.5''ホットスワップSAS/SATA/NVMeドライブベイ、8x RJ45 1GbEポート、1200W冗長電源)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
仕様一覧
NS7440、4U高密度サーバー、32x 3.5''/2.5'' ホットスワップSAS/SATA/NVMeドライブベイ、8x RJ45 1GbEポート、1200Wの冗長電源)
製品スポットライト
1つの4Uフレームに最大4つのハーフ幅デュアルウェイサーバーノードと32台の3.5インチ ホットスワップ可能なハードドライブ
各ノードは8台の3.5インチ ホットスワップハードディスク、オプションのNVMe、SAS、SATAの柔軟なコロケーション、オプションでSAS 3008および3108バージョンをサポートし、組み込みの1つのM. 2NVMe SSDをサポート
各ノードはネットワーク拡張モジュール(SIOM)をサポートし、1G、10G、25G、40G、100Gなどの柔軟なネットワークオプションをユーザーに提供
各ノードは、1つのハーフハイトPCI-E 3.0 x16拡張スロットをサポート
システム運用状況をリアルタイムに把握できる統合BMC管理、事前アラーム、障害復旧機能をサポート
IPMI2.0をサポート
各ノードは、RJ45管理ネットワークポート1個を提供
リモート管理をサポート
iKVMをサポート
ノードあたりのデュアルソケット第2世代Intel® Xeon®スケーラブルプロセッサ
中央冷却ファンと4つの共有チタン(96%)グレードのホットスワップ可能な電源をサポート
ホットスワップ可能なサーバーノード、電源装置、およびディスクドライブにより可用性が向上
接続ソリューション
特徴
Intel Xeon Gold/Sliverプロセッサーは、スケーラブルなパフォーマンススロットをサポートし、より高いパフォーマンスとより低いレイテンシーを提供して、より高速なデータ処理を実現します。
複数のディスクが同時にデータを保存・読み込み、パフォーマンスとセキュリティを高めます。さらに、1G/2Gキャッシュも用意しています。
金メッキフィンガー
接触パフォーマンスを強化してデータ伝送の整合性を確保します。
ヒートシンク
耐久性と高温耐性があり、より安定した動作。
PCIeインターフェイス
シリアルポートデバイスのニーズを満たすために簡単に拡張できます。
ビデオ
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
NS7440、4U高密度サーバー、32x 3.5''/2.5'' ホットスワップSAS/SATA/NVMeドライブベイ、8x RJ45 1GbEポート、1200Wの冗長電源)
FS 4Uクアッドノードサーバーアーキテクチャは市場で実績があり、4Uフォームファクターで卓越したスループット、ストレージ、ネットワーキング、I/O、メモリ、および処理能力を提供します。Intel C621チップセットを搭載した高性能コンピューティングサーバーです。8x Intel Xeon Silver 4210Rプロセッサー2.40GHz/13.75MB/10C/20T/100W/2UpI/2400MHzをサポートします。最大ECC 3DS LRDIMMまたはRDIMM DDR4 2933MHz、最大3TB (ノードあたり)、6x 3.5''/2.5'' SATA/SAS + 2x 3.5''/2.5'' SATA/SAS/NVMeホットスワップ対応ドライブベイ (ノードあたり)をサポートします。BMCチップを内蔵し、管理が容易です。
FS 4Uクワッドノードサーバーソリューションは、導入とメンテナンスが簡素化されるように設計されており、最大容量での継続的な運用を保証するために最高の品質で組み立てられています。
製品スポットライト
1つの4Uフレームに最大4つのハーフ幅デュアルウェイサーバーノードと32台の3.5インチ ホットスワップ可能なハードドライブ
各ノードは8台の3.5インチ ホットスワップハードディスク、オプションのNVMe、SAS、SATAの柔軟なコロケーション、オプションでSAS 3008および3108バージョンをサポートし、組み込みの1つのM. 2NVMe SSDをサポート
各ノードはネットワーク拡張モジュール(SIOM)をサポートし、1G、10G、25G、40G、100Gなどの柔軟なネットワークオプションをユーザーに提供
各ノードは、1つのハーフハイトPCI-E 3.0 x16拡張スロットをサポート
システム運用状況をリアルタイムに把握できる統合BMC管理、事前アラーム、障害復旧機能をサポート
IPMI2.0をサポート
各ノードは、RJ45管理ネットワークポート1個を提供
リモート管理をサポート
iKVMをサポート
ノードあたりのデュアルソケット第2世代Intel® Xeon®スケーラブルプロセッサ
中央冷却ファンと4つの共有チタン(96%)グレードのホットスワップ可能な電源をサポート
ホットスワップ可能なサーバーノード、電源装置、およびディスクドライブにより可用性が向上
Intel Xeon Gold/Sliverプロセッサーは、スケーラブルなパフォーマンススロットをサポートし、より高いパフォーマンスとより低いレイテンシーを提供して、より高速なデータ処理を実現します。
複数のディスクが同時にデータを保存・読み込み、パフォーマンスとセキュリティを高めます。さらに、1G/2Gキャッシュも用意しています。
金メッキフィンガー
接触パフォーマンスを強化してデータ伝送の整合性を確保します。
ヒートシンク
耐久性と高温耐性があり、より安定した動作。
PCIeインターフェイス
シリアルポートデバイスのニーズを満たすために簡単に拡張できます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
3,640,149円 (税抜)
4,004,164円 (税込)