100GBASE-ERシングルLambda QSFP28光モジュールは、波長1310nmのシングルモード・ファイバ(SMF)上で、二重LCコネクタを介して最大30kmの100GBASEイーサネット・スループット用に設計されています。このモジュールには、4x25G NRZ電気信号を1x100G PAM4光信号に変換するBroadcomチップが搭載されています。デジタル診断機能も、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介して利用できます。これにより、リアルタイムの動作パラメータへのアクセスが可能です。これらの機能により、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、データセンターや100Gイーサネットなどのさまざまなアプリケーションに適しています。.
ご注意: FSのP/NがQSFP28-ER-100GからQSFP-ER-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FS標準 Mellanox互換 100GBASE-ER QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 30km DOM LCデュプレックス SMF)
#173411
#173411
305,310円 (税抜)
FS P/N: QSFP-ER-100G335,841円 (税込)
FS P/N: QSFP-ER-100G
4 販売数
3 レビュー
5 Q&A
Transceiver Type:
予約受付中、配達予定日2024年6月14日金曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
FS標準 Mellanox互換 100GBASE-ER シングルLambda QSFP28 PAM4モジュール(シングルLambda、SMF、1310nm、30km、LC、DOM
製品規格
型番
QSFP-ER-100G
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
100 Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
30km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 5.6 dBm
受信感度
< -14.7dBm
パワーバジェット
14.7dB
レシーバー過負荷
-3.4 dBm
消費電力
< 5.5W
消光比
> 5.5W
DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C
通信プロトコル
SFF-8636 Rev 2.10a、SFF-8679 V1.8、100GラムダMSA 100G-ER1-30、QSFP28 MSA
保証期間
5年間
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
データセンター向け100G接続
5.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
ビデオ
仕様一覧
FS標準 Mellanox互換 100GBASE-ER シングルLambda QSFP28 PAM4モジュール(シングルLambda、SMF、1310nm、30km、LC、DOM
100GBASE-ERシングルLambda QSFP28光モジュールは、波長1310nmのシングルモード・ファイバ(SMF)上で、二重LCコネクタを介して最大30kmの100GBASEイーサネット・スループット用に設計されています。このモジュールには、4x25G NRZ電気信号を1x100G PAM4光信号に変換するBroadcomチップが搭載されています。デジタル診断機能も、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介して利用できます。これにより、リアルタイムの動作パラメータへのアクセスが可能です。これらの機能により、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、データセンターや100Gイーサネットなどのさまざまなアプリケーションに適しています。.
ご注意: FSのP/NがQSFP28-ER-100GからQSFP-ER-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
製品規格
型番
QSFP-ER-100G
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
100 Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
30km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 5.6 dBm
受信感度
< -14.7dBm
パワーバジェット
14.7dB
レシーバー過負荷
-3.4 dBm
消費電力
< 5.5W
消光比
> 5.5W
DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C
通信プロトコル
SFF-8636 Rev 2.10a、SFF-8679 V1.8、100GラムダMSA 100G-ER1-30、QSFP28 MSA
保証期間
5年間
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
データセンター向け100G接続
5.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
305,310円 (税抜)
335,841円 (税込)
予約受付中