UMC-1F1T-PDは、10/100/1000BASE-T銅線イーサネットを100/1000BASE-XファイバSFPメディアに、またはその逆に変換するアンマネージドPD(パワーデバイス)メディアコンバータです。このPoE+ PDメディアコンバータには、便利で費用対効果の高い802.3af/at/bt PoEパワーインジェクションソリューションが備えており、電源アダプターなしに様々なIEEE 802.3at/bt PoE PSE機器を介して便利に給電できます。
UMC-1F1T-PDはTPポートに自動MDI/MDI-Xを搭載し、DIPスイッチでリンク障害パススルー機能(LFP)を設定することができます。LFP機能には、リンクロスキャリーフォワード機能(LLCF)/リンクロスリターン機能(LLR)があります。PoE PSE機器から電源を供給して単体で使用するほか、15スロットメディアコンバータシャーシMC-15SPのスライドインモジュールとして使用することも可能です。