FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はMC-15SPに関するものです。
この写真はMC-15SPに関するものです。
この写真はMC-15SPに関するものです。
この写真はMC-15SPに関するものです。
この写真はMC-15SPに関するものです。
この写真はMC-15SPに関するものです。
この写真はMC-15SPに関するものです。
この写真はMC-15SPに関するものです。
この写真はMC-15SPに関するものです。
この写真はMC-15SPに関するものです。
この写真はMC-15SPに関するものです。
この写真はMC-15SPに関するものです。

15スロット メディアコンバータシャーシ(19インチラックマウント、AC電源)

#170203
#170203

AC 220V 2.4U

45,962円 (税抜)
FS P/N: MC-15SP
50,558円 (税込)
FS P/N: MC-15SP
50 販売数
0 レビュー
4 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年7月26日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

15スロット メディアコンバータシャーシ(19インチラックマウント、AC電源)

MC-15SP 15スロットラックマウントシャーシは、UMC-1F1T、UMC-1SC1T-SM、UMC-1SC1T-MM、UMC-1S1T、UMC-1F1T-PDメディアコンバータを収容し、集中給電できるよう特別設計されており、スペースと電源ケーブルの節約を実現します。最初はメディアコンバータ1台でスタートし、需要が増加したらシャーシにメディアコンバータを搭載することも可能です。

シャーシを使用すると、メディア変換を提供するネットワークデバイスとともに、複数のメディア コンバータを機器ラックに取り付けることができます。これにより、省スペース化を実現し、ケーブル配線もすっきりします。本装置の電源タイプは、デフォルトでAC電源です。

仕様一覧
スロット数
15
適合製品
UMC-1F1T、UMC-1SC1T-SM、
UMC-1SC1T-MM、UMC-1S1T、
UMC-1F1T-PD
電源要件
100 ~ 240V AC、3.3A、50-60Hz
出力電力
各スロット5V DC 1A
消費電力
10ワット/34.1BTU(システムのみ)
80ワット/272BTU(全負荷)
LED
電源1、ファン1、ファン2
ファン数
2
重量
4.3kg
動作温度範囲
0 ~ 50℃(32 ~ 122℉)
保存温度範囲
-20 ~ 70℃(-4 ~ 158℉)
寸法(HxWxD)
4.06''x17.24''x7.87''(103x438x200mm)、高さ2.4U
湿度範囲
5% ~ 90%RH
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

15スロット高密度システム

15台のメディアコンバータを収納し、整理して電源を集中供給できるよう特別に設計されており、スペースと電源ケーブルを節約することができます。

AC電源、ファン2基

シャーシにはAC電源が1台搭載されています。内部に冷却ファンを2基搭載し、性能の安定化と長寿命化を実現します。

ホットスワップ対応でコンバーターの交換も簡単

メディアコンバータモジュールは個別に固定され、ホットスワップが可能なため、シャーシの電源を落とさずにコンバータの取り付け/取り外しが可能です。

仕様一覧

15スロット メディアコンバータシャーシ(19インチラックマウント、AC電源)

MC-15SP 15スロットラックマウントシャーシは、UMC-1F1T、UMC-1SC1T-SM、UMC-1SC1T-MM、UMC-1S1T、UMC-1F1T-PDメディアコンバータを収容し、集中給電できるよう特別設計されており、スペースと電源ケーブルの節約を実現します。最初はメディアコンバータ1台でスタートし、需要が増加したらシャーシにメディアコンバータを搭載することも可能です。

シャーシを使用すると、メディア変換を提供するネットワークデバイスとともに、複数のメディア コンバータを機器ラックに取り付けることができます。これにより、省スペース化を実現し、ケーブル配線もすっきりします。本装置の電源タイプは、デフォルトでAC電源です。

仕様一覧
スロット数
15
適合製品
UMC-1F1T、UMC-1SC1T-SM、
UMC-1SC1T-MM、UMC-1S1T、
UMC-1F1T-PD
電源要件
100 ~ 240V AC、3.3A、50-60Hz
出力電力
各スロット5V DC 1A
消費電力
10ワット/34.1BTU(システムのみ)
80ワット/272BTU(全負荷)
LED
電源1、ファン1、ファン2
ファン数
2
重量
4.3kg
動作温度範囲
0 ~ 50℃(32 ~ 122℉)
保存温度範囲
-20 ~ 70℃(-4 ~ 158℉)
寸法(HxWxD)
4.06''x17.24''x7.87''(103x438x200mm)、高さ2.4U
湿度範囲
5% ~ 90%RH
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
15スロット高密度システム

15台のメディアコンバータを収納し、整理して電源を集中供給できるよう特別に設計されており、スペースと電源ケーブルを節約することができます。

AC電源、ファン2基

シャーシにはAC電源が1台搭載されています。内部に冷却ファンを2基搭載し、性能の安定化と長寿命化を実現します。

ホットスワップ対応でコンバーターの交換も簡単

メディアコンバータモジュールは個別に固定され、ホットスワップが可能なため、シャーシの電源を落とさずにコンバータの取り付け/取り外しが可能です。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

45,962円 (税抜)

50,558円 (税込)

予約受付中