HPE Aruba互換25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、25GBASEイーサネットで使用するように設計されています。このケーブルは、IEEE P802.3 byイーサネット規格およびSFP28 MSA規格に準拠しています。各SFP28コネクタは、ホストシステムから読み出し可能な製品情報を提供するEEPROMで構成されています。これらの機能により、設置が容易で高速、かつ費用対効果の高いダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、データセンターのラック内または隣接するラック間の短距離接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1m(3ft) HPE Aruba互換 25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
Hot #166099
Hot #166099
3,746円 (税抜)
FS P/N: S28-PC014,121円 (税込)
FS P/N: S28-PC01
821 販売数
84 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫235点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
100 点仕入れ中、配達予定日2024年7月23日火曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
HPE Aruba 互換 25G SFP28 DACケーブル(1メートル、パッシブ、SFP28 ‐ SFP28、30AWG)
仕様一覧
型番
S28-PC01
メーカー
FS
コネクタタイプ
SFP28 ‐ SFP28
最大伝送速度
25Gbps
最小曲げ半径
25mm
ケージ規格
30AWG
ケーブル長さ
1m (3.28ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
標準消費電力
≤ 0.5W
電源
3.3V
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3、SFP28 MSA、SFF-8402、Infiniband、EIA 364-1000
アプリケーション
25Gイーサネット、データセンター、5Gワイヤレス
保証期間
5年間
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
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
低消費電力で省エネを実現
25G DACケーブルは、エネルギーを節約するために超低消費電力を特徴とし、光モジュールを使用する場合と比較して、短距離接続のパッチングを簡素化します。
< 0.1W
低消費電力
25Gbps
高速
パッシブ銅線ケーブル
パッチングを簡素化する
スパインリーフアーキテクチャで、より大きなネットワーク規模を実現
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
25G SFP28 DACケーブルは、FSラボで精巧なテストシステムに合格しており、優れた互換性と完璧な動作が保証されています。
ネットワークへのシームレスな接続を実現
FSでは、あらかじめ設定されているDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性をFSボックスでオンライン設定し、CiscoをAristaに、DellをJuniperに、その他任意の組み合わせで接続することが可能です。
ビデオ
仕様一覧
HPE Aruba 互換 25G SFP28 DACケーブル(1メートル、パッシブ、SFP28 ‐ SFP28、30AWG)
HPE Aruba互換25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、25GBASEイーサネットで使用するように設計されています。このケーブルは、IEEE P802.3 byイーサネット規格およびSFP28 MSA規格に準拠しています。各SFP28コネクタは、ホストシステムから読み出し可能な製品情報を提供するEEPROMで構成されています。これらの機能により、設置が容易で高速、かつ費用対効果の高いダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、データセンターのラック内または隣接するラック間の短距離接続に適しています。
仕様一覧
型番
S28-PC01
メーカー
FS
コネクタタイプ
SFP28 ‐ SFP28
最大伝送速度
25Gbps
最小曲げ半径
25mm
ケージ規格
30AWG
ケーブル長さ
1m (3.28ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
標準消費電力
≤ 0.5W
電源
3.3V
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3、SFP28 MSA、SFF-8402、Infiniband、EIA 364-1000
アプリケーション
25Gイーサネット、データセンター、5Gワイヤレス
保証期間
5年間
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
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
低消費電力で省エネを実現
25G DACケーブルは、エネルギーを節約するために超低消費電力を特徴とし、光モジュールを使用する場合と比較して、短距離接続のパッチングを簡素化します。
< 0.1W
低消費電力
25Gbps
高速
パッシブ銅線ケーブル
パッチングを簡素化する
スパインリーフアーキテクチャで、より大きなネットワーク規模を実現
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
25G SFP28 DACケーブルは、FSラボで精巧なテストシステムに合格しており、優れた互換性と完璧な動作が保証されています。
ネットワークへのシームレスな接続を実現
FSでは、あらかじめ設定されているDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性をFSボックスでオンライン設定し、CiscoをAristaに、DellをJuniperに、その他任意の組み合わせで接続することが可能です。
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
3,746円 (税抜)
4,121円 (税込)
グローバル倉庫235点在庫あり