100GBASE-LRシングルLambda QSFP28光モジュールは、1310nmの波長を使用して、デュプレックスLCコネクタを介して単一モードファイバ(SMF)上の最大10kmの100GBASEイーサネットスループットに使用するために設計されています。このモジュールには、4x25G NRZ電気信号を1x100G PAM-4光信号に変換するためのBroadcomチップが含まれています。このモジュールは、QSFP28 MSA、IEEE 802.3cd、および100G Lambda MSAの規格に準拠しています。デジタル診断機能も、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介して利用可能であり、リアルタイムの動作パラメータへのアクセスが可能です。これらの機能により、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、100Gイーサネット、400Gから100Gへのブレイクアウトアプリケーションなど、さまざまな用途に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-LR-100GからQSFP-LR-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FS標準 Mellanox互換 100GBASE-LR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)
#143545
#143545
56,048円 (税抜)
FS P/N: QSFP-LR-100G61,653円 (税込)
FS P/N: QSFP-LR-100G
109 販売数
6 レビュー
6 Q&A
Transceiver Type:
グローバル倉庫96点在庫あり、配達予定日2024年5月15日水曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Mellanox互換 100GBASE-LR シングルLambda QSFP28 PAM4モジュール(シングルLambda、SMF、1310nm、10km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-LR-100G
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-1.4 ~ 4.5dBm
受信感度
<-7.7dBm
パワーバジェット
6.3dB
レシーバー過負荷
4.5dBm
消費電力
≤4.5W
消光比
>3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
FEC機能
対応
通信プロトコル
100GラムダMSA 100G-LR仕様に準拠
保証期間
5年間
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
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 10km(ホストFEC付き) | 10km(ホストFEC付き) | 10km(ホストFEC付き) | 10km(ホストFEC付き) | 10km(ホストFEC付き) |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | 4x LAN WDM DML TOSA | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | EML | 4x LAN WDM EML |
包装技術 | BOX包装 | BOX包装 | COB(チップオンボード)実装 | BOX包装 | BOX包装 |
チップ | Broadcomチップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (産業用) |
応用範囲 | データセンター 100GBASEイーサネット 400G ~ 4x 100Gブレイクアウト 800G ~ 8x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
仕様一覧
Mellanox互換 100GBASE-LR シングルLambda QSFP28 PAM4モジュール(シングルLambda、SMF、1310nm、10km、LC、DOM)
100GBASE-LRシングルLambda QSFP28光モジュールは、1310nmの波長を使用して、デュプレックスLCコネクタを介して単一モードファイバ(SMF)上の最大10kmの100GBASEイーサネットスループットに使用するために設計されています。このモジュールには、4x25G NRZ電気信号を1x100G PAM-4光信号に変換するためのBroadcomチップが含まれています。このモジュールは、QSFP28 MSA、IEEE 802.3cd、および100G Lambda MSAの規格に準拠しています。デジタル診断機能も、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介して利用可能であり、リアルタイムの動作パラメータへのアクセスが可能です。これらの機能により、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、100Gイーサネット、400Gから100Gへのブレイクアウトアプリケーションなど、さまざまな用途に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-LR-100GからQSFP-LR-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。
製品規格
型番
QSFP-LR-100G
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-1.4 ~ 4.5dBm
受信感度
<-7.7dBm
パワーバジェット
6.3dB
レシーバー過負荷
4.5dBm
消費電力
≤4.5W
消光比
>3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
FEC機能
対応
通信プロトコル
100GラムダMSA 100G-LR仕様に準拠
保証期間
5年間
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
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 10km(ホストFEC付き) | 10km(ホストFEC付き) | 10km(ホストFEC付き) | 10km(ホストFEC付き) | 10km(ホストFEC付き) |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | 4x LAN WDM DML TOSA | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | EML | 4x LAN WDM EML |
包装技術 | BOX包装 | BOX包装 | COB(チップオンボード)実装 | BOX包装 | BOX包装 |
チップ | Broadcomチップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (産業用) |
応用範囲 | データセンター 100GBASEイーサネット 400G ~ 4x 100Gブレイクアウト 800G ~ 8x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
56,048円 (税抜)
61,653円 (税込)
グローバル倉庫96点在庫あり