Dell 470-ACEY互換の25GSFP28パッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブルは、25GBASEイーサネットで使用するように設計されています。このケーブルは、IEEEP802.3byイーサネット規格およびSFP28MSA準拠に準拠しています。各SFP28コネクタは、ホストシステムが読み取ることができる製品情報を提供するEEPROMを備えています。これらの機能により、この設置が簡単で、高速で費用効果の高い直接接続銅線ツインアックスケーブルは、ラック内またはデータセンター内の隣接するラック間の短距離接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
4m(13ft) Dell 470-ACEY互換 25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#143263
#143263
8,213円 (税抜)
FS P/N: S28-PC049,034円 (税込)
FS P/N: S28-PC04
171 販売数
84 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫22点在庫あり、配達予定日2024年5月17日金曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Dell 470-ACEY互換 25G SFP28 DACケーブル (4メートル、パッシブ、SFP28 - SFP28、30AWG)
仕様一覧
型番
470-ACEY
メーカー
FS
コネクタタイプ
SFP28 - SFP28
最大伝送速度
25Gbps
最小曲げ半径
25mm
ケージ規格
30AWG
ケーブル長さ
4m(13.12ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
標準消費電力
≤ 0.5W
電源
3.3V
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3、SFP28 MSA、SFF-8402、Infiniband、EIA 364-1000
適用
25Gイーサネット、データセンター、5Gワイヤレス
保証期間
5年間
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
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
25G DACは超低消費電力で省エネを実現し、光接続と比較して短距離接続のためのパッチングを簡素化することができます。
< 0.1W
低消費電力
25Gbps
ハイスピード
パッシブカッパーケーブル
パッチ適用を簡素化する
スパインリーフアーキテクチャで使用され、より大規模なネットワークスケールを実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
25G SFP28 DACは、FSラボの精巧なテストシステムに合格しており、卓越した互換性と完璧な動作を保証します。
ビデオ
仕様一覧
Dell 470-ACEY互換 25G SFP28 DACケーブル (4メートル、パッシブ、SFP28 - SFP28、30AWG)
Dell 470-ACEY互換の25GSFP28パッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブルは、25GBASEイーサネットで使用するように設計されています。このケーブルは、IEEEP802.3byイーサネット規格およびSFP28MSA準拠に準拠しています。各SFP28コネクタは、ホストシステムが読み取ることができる製品情報を提供するEEPROMを備えています。これらの機能により、この設置が簡単で、高速で費用効果の高い直接接続銅線ツインアックスケーブルは、ラック内またはデータセンター内の隣接するラック間の短距離接続に適しています。
仕様一覧
型番
470-ACEY
メーカー
FS
コネクタタイプ
SFP28 - SFP28
最大伝送速度
25Gbps
最小曲げ半径
25mm
ケージ規格
30AWG
ケーブル長さ
4m(13.12ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
標準消費電力
≤ 0.5W
電源
3.3V
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3、SFP28 MSA、SFF-8402、Infiniband、EIA 364-1000
適用
25Gイーサネット、データセンター、5Gワイヤレス
保証期間
5年間
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
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
25G DACは超低消費電力で省エネを実現し、光接続と比較して短距離接続のためのパッチングを簡素化することができます。
< 0.1W
低消費電力
25Gbps
ハイスピード
パッシブカッパーケーブル
パッチ適用を簡素化する
スパインリーフアーキテクチャで使用され、より大規模なネットワークスケールを実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
25G SFP28 DACは、FSラボの精巧なテストシステムに合格しており、卓越した互換性と完璧な動作を保証します。
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
8,213円 (税抜)
9,034円 (税込)
グローバル倉庫22点在庫あり