NEMA電源コードは、電源接続の問題に対する解決策を提供します。最適な長さとさまざまな色で、PDUとアクティブ機器の間の余分な長さとコードのたるみを最小限に抑え、さまざまなデバイスを簡単に識別できます。複数のアプリケーション環境に対応するために、あらゆる種類のコネクタタイプと国際規格を利用できる必要があります。
タップまたはクリックで画像を拡大する
15ft(4.6m)16AWG 125V/10A 電源コード(NEMA 5-15P - IEC320 C13、黒色)
#142061
#142061
2,449円 (税抜)
FS P/N: P515C13-10A2,694円 (税込)
FS P/N: P515C13-10A
42 販売数
3 レビュー
3 Q&A
グローバル倉庫399点在庫あり、配達予定日2024年5月15日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
15ft(4.6m)16AWG 125V/10A 電源コード(NEMA 5-15P - IEC320 C13、黒色)
仕様一覧
オス
NEMA 5-15P
メス
IEC60320 C13
電圧適合性
125VAC
最大入力アンプ
10A
長さ
15ft (4.6m)
ケーブルジャケットの色
黒色
ゲージ
16AWG
ケーブル外径
8.7 ± 0.15mm
ケーブルジャケットタイプ
SJT
ケーブルジャケット材質
PVC (VW-1)
導体の数
3線、黒 、白 、緑&黄
導体材料
純銅
動作温度範囲
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
保存温度範囲
5°F ~ 140°F (-15°C ~ 60°C )
ケーブルジャケット温度
105°C
デュアルロック
対応しない
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
10A/125Vの安定した伝送
優れた導電性と難燃グレードにより、最大の電流伝達が安全に保証されます。
純銅導体
低抵抗、高速導電性の純銅導体を採用します。
SJTジャケット
VW-1難燃グレードに適合し、ケーブルの摩耗を軽減して安全な伝送を実現します。
PVC絶縁
純銅導体を外部環境から最大限に保護します。
電源コード接続の二重保護
簡単に電源コードの両端を固定し、接続することができます。セキュリティ設計は、より信頼性の高い接続と長いケーブル寿命を保証します。
固定コネクタ
金属タブ付きコネクタは、接続を固定し、プラグを安定させるのに役立ちます。
ストレインリリーフブーツ
ブーツを使用すると、寿命を延ばすために終端部の圧力を緩和するのに役立ちます。
データセンターに多機能給電システムを構築
電源延長コードは、ネットワークデバイスに電力を供給したり、サーバーとUPSまたはPDU間の電源接続を延長したりするためのもので、さまざまな色を使用してデータセンター内の電力パスを示します。
仕様一覧
15ft(4.6m)16AWG 125V/10A 電源コード(NEMA 5-15P - IEC320 C13、黒色)
NEMA電源コードは、電源接続の問題に対する解決策を提供します。最適な長さとさまざまな色で、PDUとアクティブ機器の間の余分な長さとコードのたるみを最小限に抑え、さまざまなデバイスを簡単に識別できます。複数のアプリケーション環境に対応するために、あらゆる種類のコネクタタイプと国際規格を利用できる必要があります。
仕様一覧
オス
NEMA 5-15P
メス
IEC60320 C13
電圧適合性
125VAC
最大入力アンプ
10A
長さ
15ft (4.6m)
ケーブルジャケットの色
黒色
ゲージ
16AWG
ケーブル外径
8.7 ± 0.15mm
ケーブルジャケットタイプ
SJT
ケーブルジャケット材質
PVC (VW-1)
導体の数
3線、黒 、白 、緑&黄
導体材料
純銅
動作温度範囲
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
保存温度範囲
5°F ~ 140°F (-15°C ~ 60°C )
ケーブルジャケット温度
105°C
デュアルロック
対応しない
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
10A/125Vの安定した伝送
優れた導電性と難燃グレードにより、最大の電流伝達が安全に保証されます。
純銅導体
低抵抗、高速導電性の純銅導体を採用します。
SJTジャケット
VW-1難燃グレードに適合し、ケーブルの摩耗を軽減して安全な伝送を実現します。
PVC絶縁
純銅導体を外部環境から最大限に保護します。
電源コード接続の二重保護
簡単に電源コードの両端を固定し、接続することができます。セキュリティ設計は、より信頼性の高い接続と長いケーブル寿命を保証します。
固定コネクタ
金属タブ付きコネクタは、接続を固定し、プラグを安定させるのに役立ちます。
ストレインリリーフブーツ
ブーツを使用すると、寿命を延ばすために終端部の圧力を緩和するのに役立ちます。
データセンターに多機能給電システムを構築
電源延長コードは、ネットワークデバイスに電力を供給したり、サーバーとUPSまたはPDU間の電源接続を延長したりするためのもので、さまざまな色を使用してデータセンター内の電力パスを示します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
2,449円 (税抜)
2,694円 (税込)
グローバル倉庫399点在庫あり