FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はQDD-ER8-400Gに関するものです。
この写真はQDD-ER8-400Gに関するものです。
この写真はQDD-ER8-400Gに関するものです。
この写真はQDD-ER8-400Gに関するものです。
この写真はQDD-ER8-400Gに関するものです。
この写真はQDD-ER8-400Gに関するものです。
この写真はQDD-ER8-400Gに関するものです。
この写真はQDD-ER8-400Gに関するものです。
この写真はQDD-ER8-400Gに関するものです。
この写真はQDD-ER8-400Gに関するものです。
この写真はQDD-ER8-400Gに関するものです。
この写真はQDD-ER8-400Gに関するものです。

Dell互換 400GBASE-ER8 QSFP-DD PAM4モジュール(1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF)

#132697
#132697

Inphi 16nm DSP Melco EML BOX ≤ 10W LCデュプレックス SMF

1,008,432円 (税抜)
FS P/N: QDD-ER8-400G
1,109,275円 (税込)
FS P/N: QDD-ER8-400G
9 販売数
6 レビュー
5 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年6月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

Dell互換 400GBASE-ER8 QSFP-DD PAM4モジュール(1310nm 40km LC SMF DOM)

400GBASE-ER8モジュールはデュプレックスLCコネクタのG.652シングルモードファイバ(SMF)の標準ペアで最大40kmの接続を対応します。IEEE 802.3bsプロトコルと400GAUI-8、QSFP-DD HW Rev5.1およびQSFP-DDCMIS Rev4.0標準に準拠しています。 400ギガビットイーサネット信号は、8つの波長で伝送され、 8つの波長の多重化と逆多重化はデバイス内で管理されます。


ご注意: FS P/NはQDD-ER8-400GからQDD-ER8-400Gに変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。

製品規格
型番
QDD-ER8-400G
メーカー
FS
インターフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
425Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス(UPC)
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
LWDM EML
受信機タイプ
APD
TXパワー
-0.6 ~ 5.6dBm
受信感度
< -16.1dBm(SECQ–17.5dBm)
パワーバジェット
15.5dB
レシーバー過負荷
-3.4dB
消光比
6dB
消費電力
≤ 14W
DSP
TX & RX
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
DSP
TX & RX
内蔵FEC
対応しない
通信プロトコル
IEEE 802.3cn、QSFP-DD MSA、CMIS 4.0
保証期間
5年間
注:各レーン(最大)受信感度(OMAアウター)は参考値であり、SECQが1.4dBの送信機に対して定義されています。

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。

接続ソリューション

もっと見る
400Gの構造化ケーブル接続
製品を見る
リーフスパイン接続
製品を見る
直接接続ケーブルによる400G接続
製品を見る
通信ネットワークアーキテクチャ
製品を見る

特徴

400Gの優れた性能と品質
Inphi DSPチップを内蔵したQSFP-DDモジュールは、400Gリンクで高速かつ低電力を提供します。
Inphi DSPチップ
安定した伝送
≤ 14W
低消費電力
400Gbps
高帯域幅
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
TDECQテスト
1.68dB
符号誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
モジュールを再設定して異なるブランドで動作させることで、FSボックスは在庫コストに柔軟性をもたらします。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用)
最大伝送距離
40km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
変調
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
消費電力
≤ 14W
≤ 14W
≤ 12W
≤ 14W
≤ 10W
送信機タイプ
LWDM EML
EML
CWDM EML
LWDM EML
EML
包装技術
BOX
BOX
COB
BOX
COB
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.0、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3cn
OSFP MSA、CMIS Rev 4.0、IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.0、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3cu
アプリケーション
データセンター
データセンター
データセンター
データセンター
データセンター
400G ~ 4x100Gブレイクアウト
仕様一覧

Dell互換 400GBASE-ER8 QSFP-DD PAM4モジュール(1310nm 40km LC SMF DOM)

400GBASE-ER8モジュールはデュプレックスLCコネクタのG.652シングルモードファイバ(SMF)の標準ペアで最大40kmの接続を対応します。IEEE 802.3bsプロトコルと400GAUI-8、QSFP-DD HW Rev5.1およびQSFP-DDCMIS Rev4.0標準に準拠しています。 400ギガビットイーサネット信号は、8つの波長で伝送され、 8つの波長の多重化と逆多重化はデバイス内で管理されます。


ご注意: FS P/NはQDD-ER8-400GからQDD-ER8-400Gに変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。

製品規格
型番
QDD-ER8-400G
メーカー
FS
インターフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
425Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス(UPC)
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
LWDM EML
受信機タイプ
APD
TXパワー
-0.6 ~ 5.6dBm
受信感度
< -16.1dBm(SECQ–17.5dBm)
パワーバジェット
15.5dB
レシーバー過負荷
-3.4dB
消光比
6dB
消費電力
≤ 14W
DSP
TX & RX
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
DSP
TX & RX
内蔵FEC
対応しない
通信プロトコル
IEEE 802.3cn、QSFP-DD MSA、CMIS 4.0
保証期間
5年間
注:各レーン(最大)受信感度(OMAアウター)は参考値であり、SECQが1.4dBの送信機に対して定義されています。

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
もっと見る
400Gの構造化ケーブル接続
製品を見る
リーフスパイン接続
製品を見る
直接接続ケーブルによる400G接続
製品を見る
通信ネットワークアーキテクチャ
製品を見る
特徴
400Gの優れた性能と品質
Inphi DSPチップを内蔵したQSFP-DDモジュールは、400Gリンクで高速かつ低電力を提供します。
Inphi DSPチップ
安定した伝送
≤ 14W
低消費電力
400Gbps
高帯域幅
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
TDECQテスト
1.68dB
符号誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
モジュールを再設定して異なるブランドで動作させることで、FSボックスは在庫コストに柔軟性をもたらします。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用)
最大伝送距離
40km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
変調
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
消費電力
≤ 14W
≤ 14W
≤ 12W
≤ 14W
≤ 10W
送信機タイプ
LWDM EML
EML
CWDM EML
LWDM EML
EML
包装技術
BOX
BOX
COB
BOX
COB
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.0、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3cn
OSFP MSA、CMIS Rev 4.0、IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.0、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3cu
アプリケーション
データセンター
データセンター
データセンター
データセンター
データセンター
400G ~ 4x100Gブレイクアウト

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

1,008,432円 (税抜)

1,109,275円 (税込)

予約受付中