Agrégation Élevée et Transmission à Longue Distance
Compte tenu de la situation actuelle où le noyau de la fibre optique de la couche d'accès est encombré et les ressources sont relativement limitées, le potentiel de transmission du câble optique de réseau existant est largement exploré, l'efficacité d'utilisation du noyau de la fibre optique est considérablement améliorée et l'utilisation des ressources des canalisations urbaines est minimisée.
La solution passive est adoptée pour remplacer le module de lumière grise de l'équipement d'origine par un module de lumière colorée, et une boîte à lumière colorée passive (combinateur/démodulateur CWDM) est ajoutée pour réaliser la convergence des services transmis par plusieurs fibres optiques en une seule fibre optique pour la transmission, ce qui résout le problème du manque de ressources en fibres optiques pour les utilisateurs.
Explorez les Différentes Architectures de Solutions
Produits Proposés
- Dispositifs Réseau
- Accessoires
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Avantages
Grande Capacité d'Adaptation
Imperméable et résistant à l'humidité.
Les structures télécoms standard sont capables de s'adapter aux environnements d'installation des armoires dans divers scénarios.
Installation Facile
Sans insérer une carte, il peut être utilisé avec la fibre optique.
Les dispositifs passifs ne nécessitent pas d'alimentation et peuvent être déployés rapidement.
Coût Inférieur
Sans alimentation électrique, écologique et économe en énergie.
Les dispositifs passifs présentent une grande stabilité et de faibles coûts de maintenance.