Agrégation Élevée et Transmission à Longue Distance
Les particularités du réseau de transmission optique déterminent que tant les lignes que les équipements nécessaires au réseau de transmission optique doivent avoir une fiabilité extrêmement élevée. Cependant, dans le réseau existant, les dommages aux fibres, les interruptions de ligne, les pannes d'alimentation des équipements, les pannes de carte, etc. affectent sérieusement la stabilité du réseau de transmission. Le système de protection optique intelligent fourni par FS assure un accès fiable au réseau de transmission et peut restaurer rapidement les lignes endommagées et garantir efficacement la stabilité du réseau de transmission.
Cette solution utilise le système de protection des lignes optiques (OLP) de FS pour surveiller les fibres optiques actives et de secours en temps réel, ce qui permet d'éviter efficacement le blocage simultané des routes actives et de secours. Lorsqu'une interruption de ligne ou une forte atténuation soudaine de l'intensité du signal optique est détectée, le système bascule automatiquement sur la route de secours pour garantir le bon déroulement des opérations.
Explorez les Différents Modèles de Solutions
Produits Populaires
- Dispositifs Réseau
- Accessoires
- Châssis
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Avantages
Haute Fiabilité
Suivi rapide et efficace des pannes.
Les liaisons actives et de secours sont rapidement permutées pour assurer efficacement la stabilité des liaisons.
Opération Simple
La commutation automatique de la ligne assure la stabilité de la ligne sans intervention manuelle.
L'interface de gestion est visualisée et facile à utiliser.
Coût Réduit
La topologie est simple et les coûts de construction sont faibles.
Le fonctionnement du produit est stable et les coûts de maintenance sont faibles.