Solution Réseau pour les Centres de Données de Taille Moyenne
Avec l'évolution de la technologie de virtualisation des centres de données et la popularisation de l'informatique distribuée, le trafic interne du centre de données a augmenté de façon exponentielle. Les architectures traditionnelles actuelles 10G/100G ne peuvent plus supporter les demandes en constante augmentation des entreprises et la multiplication du trafic réseau caractéristique est-ouest.
Les réseaux de centres de données 25G/100G adoptent la structure élargie à deux couches d'IP CLOS pour faire face à 80 % du trafic est-ouest du centre de données d'informatique en nuage. Le délai d'interaction des serveurs est plus court et le réseau superposé est élaboré avec une plus grande flexibilité.
Explorez les Différents Modèles de Solutions
Produits Populaires
- Commutateur Centres de Données
- Serveurs/NIC
- Accessoires
Avantages
Expansion Flexible
Le centre de données est structuré en unités de POD, qui peuvent être étendues horizontalement en fonction du volume d'activité.
Avec un ratio de convergence raisonnable, l'expansion des nœuds LEAF ne nécessite aucune restructuration du réseau.
Exploitation et Maintenance
Traitement des données par SPAN, RSPAN et ERSPAN pour l'analyse et nettoyage des flux.
Automatisation , surveillance et gestion unifiées du réseau avec NETCONF, OpenFlow, Python, gRPC, Sflow, SNMP, etc.
Transmission de Données de Haute Qualité
Stratégie QOS complète et mécanisme d'ordonnancement des files d'attente pour assurer le transfert de la congestion.
Basé sur les fonctions de contrôle de flux du réseau telles que PFC/ECN, ce système peut créer un réseau porteur de base RDMA de bout en bout, sans perte et à faible latence.
Prêt pour la mise en œuvre ?
Vous avez une question sur l'achat d'une solution qui vous intéresse ? Remplissez le formulaire et nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvrable.