Établir un Environnement Réseau Visible
Les administrateurs des centres de données doivent surveiller le réseau en profondeur pour analyser le trafic et détecter les risques, car le trafic réseau est complexe. Cependant, il est difficile de réaliser une surveillance efficace et peu coûteuse en raison de la limitation des ressources en équipement et de l'environnement du réseau.
La solution de visibilité du réseau de FS permet aux NPB (Network Packet Brokers) d'accéder à chaque couche du réseau et de détourner le trafic vers les serveurs pour effectuer une analyse du réseau en temps réel et un transfert par proxy pour des scénarios spéciaux sans utiliser les ressources des commutateurs de service, fournissant ainsi les conditions préalables pour l'optimisation et la flexibilité du réseau.
Explorez les Différents Modèles de Solutions
![](https://img-en.fs.com/images/solution_file/20220111105451_732.jpg)
![](https://img-en.fs.com/images/solution_file/20220111103853_999.jpg)
Produits Populaires
- Appareils de Réseau
- Accessoires
Avantages
Visibilité du Réseau
Surveillance du réseau visuelle pour la détection et prévention des menaces en temps réel.
Fonctions de marquage des ports et d'horodatage permettent de contrôler le délai de transmission de chaque couche.
Évolutivité Future
Un réseau avec une bonne évolutivité, non seulement basé sur la taille, mais également favorable aux expansions futures.
Avec la fonction de transfert par proxy, les NPB (Network Packet Brokers) peuvent obtenir une meilleure efficacité dans le transfert de messages.
Fiabilité de l'Architecture Réseau
L'accès actif-actif MLAG en amont garantit une grande fiabilité du réseau.
Design de pare-feu et accès NPB pour garantir la disponibilité du réseau.
Prêt pour la mise en œuvre ?
Vous avez une question sur l'achat d'une solution qui vous intéresse ? Remplissez le formulaire et nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvrable.