Répondre à la Demande Croissante de Flux de Données
Pour faire face à la demande constante et toujours croissante de services et d'applications exigeantes en bande passante, les entreprises ont besoin de solutions de mise en réseau pratiques, rentables et évolutives. Par rapport aux grands centres de données traditionnels, les solutions d'interconnexion de centres de données personnalisées FS sont plus flexibles, plus fiables et plus rentables, ce qui favorise la transformation digitale des entreprises plus rapidement et permet une meilleure adaptation au développement du marché.
La solution utilise des dispositifs WDM, qui permettent de réduire considérablement l'utilisation de fibres nues et les coûts d'exploitation et maintenance. Pour les modules essentiels tels que les modules contrôleurs et d'alimentation, ils prennent en charge la configuration de secours 1+1 afin de garantir la sécurité de la transmission des services et de la surveillance des liaisons. Avec un EDFA haute performance, il assure une transmission longue portée efficace. La gestion à distance sur interface web et SNMP2 simplifie considérablement les opérations.
![](https://img-en.fs.com/images/solution_file/20220111142030_385.jpg)
![](https://img-en.fs.com/images/solution_file/20220111142033_130.png)
![](https://img-en.fs.com/images/solution_file/20220111142035_366.jpg)
![](https://img-en.fs.com/images/solution_file/20220111142035_778.jpg)
![](https://img-en.fs.com/images/solution_file/20220111142035_234.jpg)
![](https://img-en.fs.com/images/solution_file/20220111142035_226.jpg)
![](https://img-en.fs.com/images/solution_file/20220111142035_581.jpg)
![](https://img-en.fs.com/images/solution_file/20220111142035_100.jpg)
![](https://img-en.fs.com/images/solution_file/20220111142035_303.jpg)
![](https://img-en.fs.com/images/solution_file/20220111142035_655.jpg)
Avantages
Haute Capacité, Longue Distance
Le Mux Demux DWDM multiplexe jusqu'à 40 canaux sur une paire de fibres supporte une capacité de transmission de 400G pour répondre au services multiples du centre de données
Le M6200-20BA/PA amplifie le signal multiplexé, ce qui améliore la distance et qualité de transmission pour faciliter les connexions longue distance
Sûr et Fiable
Les Doubles PSU 1+1 améliorent efficacement la fiabilité de la transmission des appareils
Prend en charge la protection principale et de secours des modules pour assurer la surveillance et stabilité de gestion des appareils
Flexibilité de Déploiement
Le châssis 2U flexible et modulaire offre de meilleures performances dans un espace réduit
Le système de remplacement à chaud permet un branchement et une utilisation pratiques et rapides
Gestion Pratique
Ports optiques et ports RJ45 pour la connexion de gestion
Supporte la gestion unifiée à distance via interface web et SNMPV2. Utilisation et maintenance faciles
Prêt pour la mise en œuvre ?
Vous avez une question sur l'achat d'une solution qui vous intéresse ? Remplissez le formulaire et nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvrable.