Le module QSFP28 Compatible Mikrotik Q28+IRDLC2D est conçu pour être utilisé pour un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 2km sur une fibre monomode (SMF) avec des connecteurs LC duplex. Le signal Ethernet 100 Gigabit est transporté sur quatre longueurs d'onde à 1271, 1291, 1311 et 1331 nm. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, SFF-8665, SFF-8636 et ITU-T G.694.2. L'interface I2C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP28 MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux de calcul à haute performance, les applications des couches de base et de distribution des entreprises.
Remarque : les deux émetteurs-récepteurs à languette sont expédiés de manière aléatoire en raison de lots différents. La qualité est la même.