En tant qu'équipement lumineux et stable, la LSU peut fournir une source de signal optique pour surveiller la puissance de liaison dans les systèmes de surveillance à fibre optique. Elle fonctionne avec un équipement de surveillance à l'extrémité opposée pour réaliser la surveillance de la puissance optique en temps réel. La LSU utilise le laser DFB en interne, qui a une bonne stabilité de la lumière, une puissance lumineuse élevée et une longue durée de vie, etc.
La série FMT fournit des solutions WDM rentables et flexibles. Elle dispose d'une variété de cartes de couches optiques, offre d'excellentes performances optiques, et peut être appliquée aux systèmes de contrôle DWDM double fibre/DWDM simple fibre/câble optique, pour répondre aux divers besoins des scénarios.