Le jarretière optique multimode 50/125μm OM2 insensible à la courbure a moins d'atténuation lorsqu'il est plié ou torsadé par rapport aux câbles à fibre optique traditionnels, ce qui rendra l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique plus efficaces. Il permet également de gagner de l'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, les réseaux d'entreprise, les salles de télécommunications, les fermes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, etc. et d'interconnecter les cassettes préterminées dans les zones de distribution principale, de distribution horizontale et de distribution d'équipement
Ce jarretière optique multimode 50/125 OM2 est idéale pour connecter des émetteurs-récepteurs 1000BASE-SX, SFP, etc. pour des applications gigabit Ethernet et de canaux à fibres optiques.