The 50/125μm OM4 multimode fiber patch cable meets
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
3m (10ft) Jarretière Optique LC UPC vers SC UPC Duplex 3,0mm PVC(OFNR) OM4 Multimode
High Quality and Cost-effective 50/125μm OM4 Multimode Fiber Patch Cable
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Le connecteur de fibre optique duplex de standard industriel avec embout en céramique pour le câblage à haut débit est conforme aux normes EIA/TIA 604-2.
Embout en Céramique de Zircone avec IL et RL Optimaux
Manchon de Câble de 3.0mm, qui Fournit la Protection Maximale
L'impression permet de clarifier et identifier les différents câbles
Vidéos
High Quality and Cost-effective 50/125μm OM4 Multimode Fiber Patch Cable
The 50/125μm OM4 multimode fiber patch cable meets
Le connecteur de fibre optique duplex de standard industriel avec embout en céramique pour le câblage à haut débit est conforme aux normes EIA/TIA 604-2.
Embout en Céramique de Zircone avec IL et RL Optimaux
Manchon de Câble de 3.0mm, qui Fournit la Protection Maximale
L'impression permet de clarifier et identifier les différents câbles
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
4,00 € HT
4,80 € TTC