Ce câble à fibre optique multimode 50/125 OM4 est idéal pour connecter des modules 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, etc. pour des connexions Ethernet 10G/40G/100G et est la spécification de fibre préférée pour les applications 40G/100G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
10m (33ft) Jarretière Optique LC UPC vers SC UPC Duplex 3,0mm PVC (OFNR) OM4 Multimode
Câble à Fibre Optique Multimode OM4 50/125μm de Haute Qualité et Rentable
Vidéo
Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre les câbles OM3 et OM4 appliqués dans les connexions 40G/100G.
Vidéo
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Le connecteur de fibre optique duplex de standard industriel avec férule en céramique pour le câblage à haut débit est conforme aux normes EIA/TIA 604-2.
Férule en Céramique de Zircone avec IL et RL Optimaux
Manchon de Câble de 3.0mm, qui Fournit la Protection Maximale
Le marquage permet de clarifier et identifier les différents câbles
Vidéos
Câble à Fibre Optique Multimode OM4 50/125μm de Haute Qualité et Rentable
Ce câble à fibre optique multimode 50/125 OM4 est idéal pour connecter des modules 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, etc. pour des connexions Ethernet 10G/40G/100G et est la spécification de fibre préférée pour les applications 40G/100G.
Vidéo
Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre les câbles OM3 et OM4 appliqués dans les connexions 40G/100G.
Vidéo
Le connecteur de fibre optique duplex de standard industriel avec férule en céramique pour le câblage à haut débit est conforme aux normes EIA/TIA 604-2.
Férule en Céramique de Zircone avec IL et RL Optimaux
Manchon de Câble de 3.0mm, qui Fournit la Protection Maximale
Le marquage permet de clarifier et identifier les différents câbles
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
6,30 € HT
7,56 € TTC