La jarretière optique armée acier avec armure métallique intégrée peut fournir une protection plus forte des fibres optiques que les câbles standards. Les jarretières optiques armées aciers robustes permettent d'installer la fibre optique dans les zones les plus dangereuses, y compris dans les environnements où il y a trop de poussière, d'huile, de gaz, d'humidité ou même de rongeurs.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2m (7ft) Jarretière Optique Armée Acier SC UPC vers SC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 3,0mm
Jarretière Optique Armée Acier Intérieure OM4 50/125 Multimode SC/UPC vers SC/UPC Duplex
Centre de Test
Centre de Test
Caractéristiques
Rayon de Courbure Min. de 20/10D
Le BIF permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.
Embout en Céramique de Zircone
Les embouts de précision ont une durée de vie d'insertions jusqu'à 500 fois.
Résistance à la Traction de 120-225N
Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.
La durabilité exceptionnelle des jarretières optiques armé acier convient à la connexion des baies réseau, au câblage des canaux de plafond et au câblage sous le plancher dans les Centres de Données.
Jarretière Optique Armée Acier Intérieure OM4 50/125 Multimode SC/UPC vers SC/UPC Duplex
La jarretière optique armée acier avec armure métallique intégrée peut fournir une protection plus forte des fibres optiques que les câbles standards. Les jarretières optiques armées aciers robustes permettent d'installer la fibre optique dans les zones les plus dangereuses, y compris dans les environnements où il y a trop de poussière, d'huile, de gaz, d'humidité ou même de rongeurs.
Centre de Test
Centre de Test
Rayon de Courbure Min. de 20/10D
Le BIF permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.
Embout en Céramique de Zircone
Les embouts de précision ont une durée de vie d'insertions jusqu'à 500 fois.
Résistance à la Traction de 120-225N
Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.
La durabilité exceptionnelle des jarretières optiques armé acier convient à la connexion des baies réseau, au câblage des canaux de plafond et au câblage sous le plancher dans les Centres de Données.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
7,30 € HT
8,76 € TTC