L'émetteur-récepteur SFP compatible Cisco fournit jusqu'à 10 km de débit 1000Base-BX sur une fibre monomode (SMF) utilisant des longueurs d'onde de 1310nm-TX/1490nm-RX via des connecteurs LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou un équipement réseau de longueurs d'onde complémentaires. Elle offre des options de connectivité Ethernet 1000BASE pour les réseaux Fast Ethernet, Télécom et Centres de Données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cisco ONS-SE-GE-BXU Compatible Module SFP 1000BASE-BX-U BiDi 1310nm-TX/1490nm-RX 10km EXT DOM LC Simplex SMF
Cisco ONS-SE-GE-BXU Compatible Module SFP 1000BASE-BX-U (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 10km, LC, EXT, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Cisco ONS-SE-GE-BXU Compatible Module SFP 1000BASE-BX-U (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 10km, LC, EXT, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP compatible Cisco fournit jusqu'à 10 km de débit 1000Base-BX sur une fibre monomode (SMF) utilisant des longueurs d'onde de 1310nm-TX/1490nm-RX via des connecteurs LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou un équipement réseau de longueurs d'onde complémentaires. Elle offre des options de connectivité Ethernet 1000BASE pour les réseaux Fast Ethernet, Télécom et Centres de Données.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
10,00 € HT
12,00 € TTC