FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne HD-32FMTPLCOM4.
Cette image concerne HD-32FMTPLCOM4.
Cette image concerne HD-32FMTPLCOM4.
Cette image concerne HD-32FMTPLCOM4.
Cette image concerne HD-32FMTPLCOM4.
Cette image concerne HD-32FMTPLCOM4.
Cette image concerne HD-32FMTPLCOM4.
Cette image concerne HD-32FMTPLCOM4.
Cette image concerne HD-32FMTPLCOM4.
Cette image concerne HD-32FMTPLCOM4.
Cette image concerne HD-32FMTPLCOM4.
Cette image concerne HD-32FMTPLCOM4.

30m (100ft) Câble Breakout MTP®-8 Mâle vers 4 LC UPC Uniboot OM4 50/125 Multimode, Élite, 32 Fibres,Type B, Plénum (OFNP), Magenta

#209719
#209719

40/100G to 10/25G Cabinet to Cabinet for Backbones

850,80 € TTC
FS P/N: HD-32FMTPLCOM4
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 09 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

MTP®-8 M to LC Uniboot Hybrid Trunk Cable, 32F, OM4, OFNP, Type B

Les câbles MTP® à gaine double plus robuste offrent une meilleure résistance à l'écrasement. Ils sont généralement conçus pour une plus grande longueur de câble dans les applications d'armoire à armoire ou pour relier différentes zones d'un bâtiment. Le câble MTP®, alternative économique à la terminaison fastidieuse sur le terrain, est conçu pour le brassage de fibres à haute densité dans les centres de données qui nécessitent un gain d'espace et réduisent les problèmes de gestion des câbles.
MTP®-8 is optimized for 40G QSFP+ SR4 to 10G SFP+ SR, 100G QSFP SR4 to 25G SFP-25G-SR-S optics connection and high-density data center applications.

Remarque : les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, ce qui leur permet d'atteindre des niveaux de performance supérieurs à ceux des connecteurs MPO génériques.

Specifications
Connecteur A
US Conec MTP® Male (Pin)
Connecteur B
LC UPC Uniboot (Duplex)
Mode de Fibre
OM4 MMF 50/125μm
Longueur d'onde
850/1300nm
Glass Fiber
Corning ClearCurve®
Fiber Grade
Bend Insensitive
MTP Connector IL
0.25dB Max
LC Connector IL
≤0.15dB
MTP Connector RL
≥20dB
LC Connector RL
≥20dB
MTP Connector Count
4
LC Connector Count
16
Attenuation at 850nm
≤3.5dB/km
Attenuation at 1300nm
≤1.5dB/km
Gaine du câble
Plenum (OFNP)
Fiber Count
32 Fibers
Jacket OD
5.5~5.6mm
Fan-Out Diameter
2.0mm
Long-term Tensile Load
200N
Short-term Tensile Load
600N
Température de stockage
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
Température de fonctionnement
0 to +60°C (32 to 140℉)
* MTP is a registered trademark of US Conec Ltd. US Conec and FS.COM partner on supplying high performance MTP series products.
.

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibres optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test de Câbles à Fibres Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
La Double Gaine Protège Davantage la Connexion au Réseau
La double gaine, plus résistante à l'écrasement, protège le cœur de la fibre optique et augmente la solidité et la durabilité de la fibre.
Schéma structurel
Schéma en coupe
La Qualité de Fabrication Supérieure Garantit une Transmission Stable
Les câbles MTP® offrent des performances mécaniques et multifibres de pointe.
Le connecteur US Conec MTP® fournit des signaux stables et permet de concevoir des systèmes flexibles.
Les kits de déconnexion doubles sont faciles à câbler et permettent d'économiser de l'espace de câblage.
La fibre ClearCurve® de Corning permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage du mou et le routage.
La gaine extérieure du plénum (OFNP) est résistante au feu et à faible dégagement de fumée afin de minimiser les dommages.
Une Fibre Propre est Synonyme de Performance
La propreté de la face d'extrémité est la principale exigence pour une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyant MPO IBC.

Nettoyage des connecteurs LC avec le nettoyant IBC LC².

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Votre Historique de Navigation