Le module QSFP-DD ZR+ 400G est un module optique cohérent accordable en fréquence sur la Bande C. Il combine la fonctionnalité ASIC DSP cohérente 7nm avec les meilleurs lasers accordables à largeur de ligne ultra-fine de leur catégorie, des modulateurs à grande vitesse et des récepteurs cohérents à haute réactivité pour offrir des performances élevées au format de modulation 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes OIF 400ZR et QSFP-DD MSA. Il est destiné à être utilisé en conjonction avec une plate-forme hôte pour prendre en charge la transmission 400G sur des liaisons optiques dans des applications DCI.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Cohérent DCO > 120km DOM LC Duplex SMF Personnalisé
Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Personnalisé (SMF, 1528.77nm-1567.13nm, > 120km, LC, DOM)
300G ZR+ : 12dB
200G ZR+ : 13dB
100G ZR+ : 14dB
400G ZR+ : ≤ 450km
300G ZR+ : ≤ 600km
200G ZR+ : ≤ 1000km
100G ZR+ : ≤ 2000km
300G : -10~-6dBm
200G : -9~-5dBm
100G : -8~-4dBm
300G : -15~0dBm
200G/100G : -18~0dBm
400G ZR+ : -22dBm
400G ZR+ : 24dB/0.1nm
300G ZR+ : 21dB/0.1nm
200G ZR+ : 16dB/0.1nm
100G ZR+ : 12.5dB/0.1nm
Protocoles
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Longueur d'Onde Centrale | 1528.77nm-1567.13nm | 1528.77nm-1567.13nm | 1528.77nm-1567.13nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Consommation d'Énergie | ≤ 22.5W | ≤ 18W | ≤ 22.5W |
FEC | OFEC,CFEC | CFEC | OFEC,CFEC |
Distance | 400G ZR : ≤ 120km 400G ZR+ : ≤ 450km 300G ZR+ : ≤ 600km 200G ZR+ : ≤ 1000km 100G ZR+ : ≤ 2000km | 400G ZR : ≤ 120km 400G ZR Gris : 30~40Km (non amplifié) | 400G ZR : ≤ 120km 400G ZR Gris : ≤ 80km (non amplifié) 400G ZR+ : ≤ 450km 400G ZR Gris : ≤ 90km (non amplifié) 300G ZR+ : ≤ 600km 200G ZR+ : ≤ 1000km 100G ZR+ : ≤ 2000km |
Modulation | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM |
Tolérance OSNR | 400G ZR : 26dB/0.1nm 400G ZR+ : 24dB/0.1nm 300G ZR+ : 21dB/0.1nm 200G ZR+ : 16dB/0.1nm 100G ZR+ : 12.5dB/0.1nm | 26dB/0.1nm | 400G ZR : 26dB/0.1nm 400G ZR+ : 24dB/0.1nm 300G ZR+ : 21dB/0.1nm 200G ZR+ : 16dB/0.1nm 100G ZR+ : 12.5dB/0.1nm |
Sensibilité RX | 400G ZR+ : -22dBm 400G ZR : -20dBm | -20dBm | 400G Gris ZR : -20dBm 400G Gris ZR+ : -22dBm |
Protocoles | Ouvrir ZR+ MSA 2.0 et OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Ouvrir ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Ouvrir ZR+ MSA 2.0 et OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
Application | Edge DCI IP Sur DWDM Métropolitain ou Longue Distance | Edge DCI | LH/Régional/Métro/ROADM |
Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Personnalisé (SMF, 1528.77nm-1567.13nm, > 120km, LC, DOM)
Le module QSFP-DD ZR+ 400G est un module optique cohérent accordable en fréquence sur la Bande C. Il combine la fonctionnalité ASIC DSP cohérente 7nm avec les meilleurs lasers accordables à largeur de ligne ultra-fine de leur catégorie, des modulateurs à grande vitesse et des récepteurs cohérents à haute réactivité pour offrir des performances élevées au format de modulation 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes OIF 400ZR et QSFP-DD MSA. Il est destiné à être utilisé en conjonction avec une plate-forme hôte pour prendre en charge la transmission 400G sur des liaisons optiques dans des applications DCI.
300G ZR+ : 12dB
200G ZR+ : 13dB
100G ZR+ : 14dB
400G ZR+ : ≤ 450km
300G ZR+ : ≤ 600km
200G ZR+ : ≤ 1000km
100G ZR+ : ≤ 2000km
300G : -10~-6dBm
200G : -9~-5dBm
100G : -8~-4dBm
300G : -15~0dBm
200G/100G : -18~0dBm
400G ZR+ : -22dBm
400G ZR+ : 24dB/0.1nm
300G ZR+ : 21dB/0.1nm
200G ZR+ : 16dB/0.1nm
100G ZR+ : 12.5dB/0.1nm
Protocoles
Centre de Test
Centre de Test
Longueur d'Onde Centrale | 1528.77nm-1567.13nm | 1528.77nm-1567.13nm | 1528.77nm-1567.13nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Consommation d'Énergie | ≤ 22.5W | ≤ 18W | ≤ 22.5W |
FEC | OFEC,CFEC | CFEC | OFEC,CFEC |
Distance | 400G ZR : ≤ 120km 400G ZR+ : ≤ 450km 300G ZR+ : ≤ 600km 200G ZR+ : ≤ 1000km 100G ZR+ : ≤ 2000km | 400G ZR : ≤ 120km 400G ZR Gris : 30~40Km (non amplifié) | 400G ZR : ≤ 120km 400G ZR Gris : ≤ 80km (non amplifié) 400G ZR+ : ≤ 450km 400G ZR Gris : ≤ 90km (non amplifié) 300G ZR+ : ≤ 600km 200G ZR+ : ≤ 1000km 100G ZR+ : ≤ 2000km |
Modulation | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM |
Tolérance OSNR | 400G ZR : 26dB/0.1nm 400G ZR+ : 24dB/0.1nm 300G ZR+ : 21dB/0.1nm 200G ZR+ : 16dB/0.1nm 100G ZR+ : 12.5dB/0.1nm | 26dB/0.1nm | 400G ZR : 26dB/0.1nm 400G ZR+ : 24dB/0.1nm 300G ZR+ : 21dB/0.1nm 200G ZR+ : 16dB/0.1nm 100G ZR+ : 12.5dB/0.1nm |
Sensibilité RX | 400G ZR+ : -22dBm 400G ZR : -20dBm | -20dBm | 400G Gris ZR : -20dBm 400G Gris ZR+ : -22dBm |
Protocoles | Ouvrir ZR+ MSA 2.0 et OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Ouvrir ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Ouvrir ZR+ MSA 2.0 et OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
Application | Edge DCI IP Sur DWDM Métropolitain ou Longue Distance | Edge DCI | LH/Régional/Métro/ROADM |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
10.093,00 € HT
12.111,60 € TTC