L'émetteur-récepteur DWDM SFP+ 10G Compatible Générique prend en charge des longueurs de liaison jusqu’à 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur duplex LC. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 et IEEE 802.3ae CL 52. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface de gestion SFP à 2 fils, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, cet émetteur-récepteur remplaçable à chaud facile à installer convient pour être déployé dans L'équipement réseau DWDM dans les réseaux métropolitains et centraux.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module SFP+ 10G DWDM Accordable en bande C 50GHz 40km DOM LC Duplex SMF pour Transmission
Générique Compatible Module SFP+ 10G DWDM Accordable en bande C 50GHz (SMF, 1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, DOM)
18dB (@11.3Gbps)
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Longueur d'Onde | 1529.16~1567.13nm Accordable | 1529.16~1567.13nm Accordable | 1529.16~1567.13nm Accordable | 1529.16~1567.13nm Accordable |
Distance du Câble (Max.) | 40km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 80km@SMF |
Consommation d'Énergie | ≤2.1W | ≤ 2.5W | ≤2W | ≤2.5W |
Espacement des Canaux | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
Puissance TX | -1~3dBm | -1~4dBm | -1~3dBm | -1~4dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-16dBm | <-16dBm | <-23dBm | <-23dBm |
Operating Temperature | 0 to 70°C | -40 to 85°C | 0 to 70°C | -40 to 85°C |
Protocoles | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52, ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 |
Générique Compatible Module SFP+ 10G DWDM Accordable en bande C 50GHz (SMF, 1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, DOM)
L'émetteur-récepteur DWDM SFP+ 10G Compatible Générique prend en charge des longueurs de liaison jusqu’à 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur duplex LC. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 et IEEE 802.3ae CL 52. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface de gestion SFP à 2 fils, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, cet émetteur-récepteur remplaçable à chaud facile à installer convient pour être déployé dans L'équipement réseau DWDM dans les réseaux métropolitains et centraux.
18dB (@11.3Gbps)
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
Centre de Test
Centre de Test
Longueur d'Onde | 1529.16~1567.13nm Accordable | 1529.16~1567.13nm Accordable | 1529.16~1567.13nm Accordable | 1529.16~1567.13nm Accordable |
Distance du Câble (Max.) | 40km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 80km@SMF |
Consommation d'Énergie | ≤2.1W | ≤ 2.5W | ≤2W | ≤2.5W |
Espacement des Canaux | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
Puissance TX | -1~3dBm | -1~4dBm | -1~3dBm | -1~4dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-16dBm | <-16dBm | <-23dBm | <-23dBm |
Operating Temperature | 0 to 70°C | -40 to 85°C | 0 to 70°C | -40 to 85°C |
Protocoles | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52, ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.398,00 € HT
1.677,60 € TTC