Le switch S5860-20SQ de couche 3 comprend 20 ports de liaison descendante 1G/10G, 4 ports SFP28 10G/25G et 2 ports QSFP+ 40G de liaison montante (peut être divisé en 4 x SFP+ 10G) qui prennent en charge l'empilage virtuel. Ce switch d'entreprise géré est équipé de puces Broadcom de dernière génération pour offrir une capacité de switch de 760 Gbps et un taux de transfert de 565 Mpps. Il est équipé de blocs d'alimentation redondants remplaçables à chaud, de deux ventilateurs intelligents remplaçables à chaud et d'une puce matérielle à double flash pour des performances de traitement supérieures et une meilleure fiabilité du réseau. Le switch géré FS agile S5860-20SQ est idéal pour les agrégations de réseaux de campus à grande échelle, les cœurs de réseaux de petite et moyenne taille, et répond à tous les besoins de vitesse, sécurité et applications intelligentes des réseaux d'entreprise.
![Switch Ethernet L3 à 24 Ports, 20x SFP+ 10Gb, avec 4x SFP28 25Gb et 2x QSFP+ 40Gb, Équipé de Puce Broadcom et Deux Alimentations DC, Supporte l'Empilage, S5860-20SQ Cette image concerne S5860-20SQ.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/108710.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Switch Ethernet L3 à 24 Ports, 20x SFP+ 10Gb, avec 4x SFP28 25Gb et 2x QSFP+ 40Gb, Équipé de Puce Broadcom et Deux Alimentations DC, Supporte l'Empilage, S5860-20SQ Cette image concerne S5860-20SQ.](https://resource.fs.com/images/YkCZahUSEMAcynJO.jpg)
![Switch Ethernet L3 à 24 Ports, 20x SFP+ 10Gb, avec 4x SFP28 25Gb et 2x QSFP+ 40Gb, Équipé de Puce Broadcom et Deux Alimentations DC, Supporte l'Empilage, S5860-20SQ Cette image concerne S5860-20SQ.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/108710.main.jpg)
![Switch Ethernet L3 à 24 Ports, 20x SFP+ 10Gb, avec 4x SFP28 25Gb et 2x QSFP+ 40Gb, Équipé de Puce Broadcom et Deux Alimentations DC, Supporte l'Empilage, S5860-20SQ Cette image concerne S5860-20SQ.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307111120092ldra8.jpg)
![Switch Ethernet L3 à 24 Ports, 20x SFP+ 10Gb, avec 4x SFP28 25Gb et 2x QSFP+ 40Gb, Équipé de Puce Broadcom et Deux Alimentations DC, Supporte l'Empilage, S5860-20SQ Cette image concerne S5860-20SQ.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711112006n0ygfd.jpg)
![Switch Ethernet L3 à 24 Ports, 20x SFP+ 10Gb, avec 4x SFP28 25Gb et 2x QSFP+ 40Gb, Équipé de Puce Broadcom et Deux Alimentations DC, Supporte l'Empilage, S5860-20SQ Cette image concerne S5860-20SQ.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/108710.F.jpg)
![Switch Ethernet L3 à 24 Ports, 20x SFP+ 10Gb, avec 4x SFP28 25Gb et 2x QSFP+ 40Gb, Équipé de Puce Broadcom et Deux Alimentations DC, Supporte l'Empilage, S5860-20SQ Cette image concerne S5860-20SQ.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711112012ubskev.jpg)
Switch Ethernet L3 à 24 Ports, 20x SFP+ 10Gb, avec 4x SFP28 25Gb et 2x QSFP+ 40Gb, Équipé de Puce Broadcom et Deux Alimentations DC, Supporte l'Empilage, S5860-20SQ
Switch Ethernet L3 à 20 Ports SFP+ 10Gb, 4 Ports SFP28 25Gb et 2 Ports QSFP+ 40Gb, Équipé de Puce Broadcom et Deux Alimentations DC, Supporte l'Empilage
Points Forts du Logiciel
Empilage jusqu'à 2 unités
Prise en Charge du Protocole de Redondance du Routeur Virtuel (VRRP)
Prise en charge du redémarrage parfait GR, de la détection du transfert rapide BFD et d'autres mécanismes
Prise en charge de 802.1p, IP ToS, filtrage du trafic, SP, WRR
Prise en charge de la commutation multicouche à double pile IPv4/IPv6 à débit linéaire
Prise en charge de RIP, OSPFv2, IS-ISv4, BGP4, routage statique, RIPng, OSPFv3, ISISv6 et BGP4+
Prise en charge des protocoles standard IEEE802.3, permettant une excellente interopérabilité avec des équipements d'autres marques au niveau de la transmission
Prend en charge l'adressage IPv6, ICMPv6, la découverte de chemin MTU
Prend en charge les fonctions de multidiffusion IPv4 et IPv6
Prise en charge de la surveillance IGMP, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Prise en charge de SNMP (géré par Zabbix), RMON, sauvegarde des journaux et de la configuration
Détection effectuée par l'outil d'analyse de vulnérabilités Nessus
Prend en charge les ACL IPv6 basées sur le matériel
Prend en charge le mécanisme de protection du processeur matériel
Prend en charge la surveillance DHCP
Prend en charge les protocoles SSH (Secure Shell) et SNMPv3
Prise en charge du protocole NFPP (Network Foundation Protection Policy)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240125160747g0pbxc.jpg)
Airware permet une gestion unifiée des équipements du réseau, adaptée aux entreprises ou établissement possédant plusieurs succursales, telles que les chaînes hôtelières, les chaînes de magasins, les filiales d'entreprises, les établissements d'enseignement supérieur, etc.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230518165646lzrv1f.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230508153912otnngh.jpg)
Les PSU peuvent être retirés/remplacés sans arrêter le système, ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air avant-arrière pour un refroidissement supérieur, une réduction du bruit et de la puissance.
Ports RJ45 | — | — | — | 24 x 10G | 8 x 1G (8 Combo) |
Ports SFP | — | — | — | — | 28 x 1G SFP |
Ports SFP+ | 20 x 10G SFP+ | 20 x 10G SFP+ | 48 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ |
Ports 25G/40G/100G | 4 x 25G SFP28, 2 x 40G QSFP+ | 4 x 25G SFP28, 2 x 40G QSFP+ | 8 x 100G QSFP28 | 4 x 25G SFP28 | — |
Couche de Gestion | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
Empilage de Matériel | Jusqu'à 2 Unités | Jusqu'à 2 Unités | Jusqu'à 2 Unités | Jusqu'à 2 Unités | Jusqu'à 8 Unités |
Alimentations 1+1 Remplaçables à Chaud | Alimentation DC | Alimentation AC | Alimentation AC | Alimentation AC | Alimentation AC |
QoS, IGMP Snooping, LACP, IPv6, RIP, OSPF | |||||
Protocole de Routage Avancé (BGP/ISIS) | |||||
Sécurité Avancée |
C***a
United States
I will 100% be in touch again next time we need networking infrastructure.
A***o
United States
Thank you!
A***o
United States