Switch PoE++ à 24 Ports est équipé de 24 ports 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T et de 2 ports 100Gb. Les 24 ports RJ45 prennent en charge la norme IEEE 802.3af/at/bt (jusqu'à 90W par port) pour alimenter les téléphones IP, les points d'accès sans fil ou d'autres périphériques réseau PoE, PoE+ et PoE++ conformes aux normes. En outre, les 2 ports QSFP28 100G peuvent fournir une liaison montante à haut débit et une connectivité de serveur/stockage/station de travail à haute performance.
Avec la licence avancée, le S5850-24XMG-U peut obtenir des fonctions de commutation avancées (y compris MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX), fournissant une solution de routage de couche 3 puissante pour les réseaux d'entreprise, de centre de données, Metro et HCI (Hyper Converged Infrastructure) de la prochaine génération.