Le module optique 100GBASE-DR Single Lambda QSFP28 est conçu pour une utilisation dans un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 500m sur une fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1310nm via des connecteurs LC duplex. L'émetteur-récepteur comprend une puce Broadcom qui convertit les signaux électriques 4x25G NRZ en un signal optique 1x100G PAM-4. Il est entièrement conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd et 100G Lambda MSA. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Avec ces caractéristiques, ce module facile à installer et remplaçable à chaud est idéal pour une variété d'applications, telles que les Centres de Données, l'Ethernet de 100G, et les Applications de Breakout 400G vers 100G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-DR Single Lambda 1310nm 500m DOM LC Duplex SMF
Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-DR Single Lambda PAM4 (Single Lambda, SMF, 1310nm, 500m, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-DR Single Lambda PAM4 (Single Lambda, SMF, 1310nm, 500m, LC, DOM)
Le module optique 100GBASE-DR Single Lambda QSFP28 est conçu pour une utilisation dans un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 500m sur une fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1310nm via des connecteurs LC duplex. L'émetteur-récepteur comprend une puce Broadcom qui convertit les signaux électriques 4x25G NRZ en un signal optique 1x100G PAM-4. Il est entièrement conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd et 100G Lambda MSA. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Avec ces caractéristiques, ce module facile à installer et remplaçable à chaud est idéal pour une variété d'applications, telles que les Centres de Données, l'Ethernet de 100G, et les Applications de Breakout 400G vers 100G.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
299,00 € HT
358,80 € TTC