FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.

Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR Compatible 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module

Hot #11581
Hot #11581

Centre de Données ≤1W Duplex LC SMF

32,40 € TTC
FS P/N: SFP-10GLR-31
153.9K Vendus
4.2K Commentaires
0 Question
21978 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 25 juin, 2024
3886 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 05 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR Compatible 10GBASE-LR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR compatible SFP+ transceiver supports up to 10km link lengths over LC duplex SMF fiber. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, enterprise wiring closet, service provider transport application, Radio & Baseband Unit, etc.

Spécifications
Juniper Networks Compatible
EX-SFP-10GE-LR
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-8.2~0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-14.4dBm
Powerbudget
6.2dB
Receiver Overload
0.5dBm
Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
>3.5dB
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
10G Connectivity for Data Center
Featured with 1W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
Wavelength
1310nm
850nm
850nm
1310nm
Cable Distance (Max)
10km
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
Cable Type
SMF
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
MMF
MMF
MMF/SMF
TX Power
-8.2~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
Receiver Sensitivity
<-14.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
Power Consumption
<1W
<2.5W
<1.8W
≤0.6W (Typical)
≤0.6W (Typical)
<1W
Operating Temperature
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.8
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
3523
596
138
0
2

A***h

United States

01/03/2024
5.0
Works like a charm!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

P***s

United States

23/09/2023
5.0
We received them and have installed them already. As usual, everything is all good with your products.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

R***s

United States

18/08/2023
5.0
I am using this SFP+, with media converter, "UMC-1S1T" and LC-single-mode fiber, "SMLCDX" and the SFP+ slot on a TP-Link BE95 and it all works great.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation