Le RS5450 est le dernier produit serveur 4U de FS, qui adopte le chipset haute performance Intel C621. FS offre une gamme d'options préconfigurées pour une polyvalence répondant aux besoins des entreprises modernes et en évolution. Lors de la configuration de votre serveur personnalisé, vous aurez le choix entre 2 processeurs de série Intel® Xeon® Scalable de deuxième génération, 2~16 mémoires 16/32G, 1~36 disques durs SAS/SATA/SSD et jusqu'à 6 rainures d'extension PCIe Gen 3.0.
Le RS5450 offre des fonctions de gestion avancées et une technologie de stockage avec une évolutivité fiable et une haute disponibilité. Il est idéal pour les entreprises Internet et les secteurs tels que l’éducation, le gouvernement et la finance.