FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne CO.
Cette image concerne CO.
Cette image concerne .
Cette image concerne CO.
Cette image concerne .
Cette image concerne CO.
Cette image concerne CO.
Cette image concerne .
Cette image concerne CO.
Cette image concerne .

Customized 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module (Industrial)

#167789
#167789

Macom ≤2W 4x 25G-SR MTP/MPO-12 MMF Industriel

279,00 € HT
FS P/N: QSFP-SR4-100G-I
334,80 € TTC
FS P/N: QSFP-SR4-100G-I
12 Vendus
13 Commentaires
0 Question
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
50 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 20 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

100GBASE-SR4 QSFP28 Optical Transceiver Module (Industrial, MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)

The 100GBASE-SR4 QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 100m over OM4 multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via an MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 and CAUI-4 standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core, distribution layer and telecom applications.

Specifications
Part Number
QSFP-SR4-100G-I
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
70m@OM3/100m@OM4
Connector
MTP/MPO-12
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-8.4~2.4dBm
Receiver Sensitivity
<-10.3dBm
Powerbudget
1.9dB
Receiver Overload
2.4dBm
Typical Power Consumption
≤1.8W
Extinction Ratio
>3dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Supported
Protocols
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Connexions Leaf-Spine
Voir les produits
Connectivité 100G avec Câblage à Connexion Directe
Voir les produits
Connectivité 100G avec NIC
Voir les produits
Migration de 25G à 100G
Voir les produits
Connexions de Câblage Structuré 100G
Voir les produits
Spécifications

100GBASE-SR4 QSFP28 Optical Transceiver Module (Industrial, MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)

The 100GBASE-SR4 QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 100m over OM4 multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via an MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 and CAUI-4 standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core, distribution layer and telecom applications.

Specifications
Part Number
QSFP-SR4-100G-I
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
70m@OM3/100m@OM4
Connector
MTP/MPO-12
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-8.4~2.4dBm
Receiver Sensitivity
<-10.3dBm
Powerbudget
1.9dB
Receiver Overload
2.4dBm
Typical Power Consumption
≤1.8W
Extinction Ratio
>3dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Supported
Protocols
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Connexions Leaf-Spine
Voir les produits
Connectivité 100G avec Câblage à Connexion Directe
Voir les produits
Connectivité 100G avec NIC
Voir les produits
Migration de 25G à 100G
Voir les produits
Connexions de Câblage Structuré 100G
Voir les produits

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

279,00 € HT

334,80 € TTC

1 en Entrepôt International