L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Arista prend en charge jusqu'à 80km sur OS2 SMF via un connecteur LC simplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans la norme SFF-8472.
Avec une plage de température de fonctionnement de -40°C à 85°C, cet émetteur-récepteur industriel à fibre optique peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, tels que les télécommunications, le traitement et la gestion des données, l'application de l'automatisation industrielle et d'usine, les applications extérieures, les systèmes de transport ferroviaire et intelligent (ITS), la marine, le pétrole et le gaz, les mines, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Arista Compatible Module BiDi SFP+ 10GBASE 1490nm-TX/1550nm-RX 80km Industriel DOM LC Simplex SMF
Arista Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 80km, LC Simplex, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Arista Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 80km, LC Simplex, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Arista prend en charge jusqu'à 80km sur OS2 SMF via un connecteur LC simplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans la norme SFF-8472.
Avec une plage de température de fonctionnement de -40°C à 85°C, cet émetteur-récepteur industriel à fibre optique peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, tels que les télécommunications, le traitement et la gestion des données, l'application de l'automatisation industrielle et d'usine, les applications extérieures, les systèmes de transport ferroviaire et intelligent (ITS), la marine, le pétrole et le gaz, les mines, etc.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
599,00 € HT
718,80 € TTC