Cisco SFP-10G-BX80D-I Compatible SFP+ transceiver supports up to 80km over OS2 SMF via an LC simplex connector. This 10G BiDi SFP+ transceiver, featured with data transmission over a single strand of fiber, the one transceiver transmits a 1550-nm channel and receives a 1490-nm signal, whereas the other BiDi SFP+ optics transmits at a 1490-nm wavelength and receives a 1500-nm signal.
Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, this industrial fiber optic transceiver can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing & management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
![Cisco SFP-10G-BX80D-I Compatible Module BiDi SFP+ 10GBASE 1550nm-TX/1490nm-RX 80km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-10G-BX80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221008102540vvrerh.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Cisco SFP-10G-BX80D-I Compatible Module BiDi SFP+ 10GBASE 1550nm-TX/1490nm-RX 80km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-10G-BX80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221008102540vvrerh.jpg)
![Cisco SFP-10G-BX80D-I Compatible Module BiDi SFP+ 10GBASE 1550nm-TX/1490nm-RX 80km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-10G-BX80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221008102540v58yj8.jpg)
![Cisco SFP-10G-BX80D-I Compatible Module BiDi SFP+ 10GBASE 1550nm-TX/1490nm-RX 80km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-10G-BX80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007163644qvti5k.jpg)
![Cisco SFP-10G-BX80D-I Compatible Module BiDi SFP+ 10GBASE 1550nm-TX/1490nm-RX 80km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-10G-BX80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022100810254012ik5h.jpg)
![Cisco SFP-10G-BX80D-I Compatible Module BiDi SFP+ 10GBASE 1550nm-TX/1490nm-RX 80km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-10G-BX80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210071636441z3hdl.jpg)
Cisco SFP-10G-BX80D-I Compatible Module BiDi SFP+ 10GBASE 1550nm-TX/1490nm-RX 80km Industriel DOM LC Simplex SMF
#162962
#162962
718,80 € TTC
FS P/N: SFP-10G-BX80-I
47 Vendus
8 Commentaires
3 Questions
Types de Module :
Précommande, Expédié avant 30 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Cisco SFP-10G-BX80D-I Compatible 10GBASE BiDi SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm-TX/1490nm-RX, 80km, Simplex LC, DOM)
Product Spécifications
Cisco Compatible
SFP-10G-BX80D-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Longueur d'Onde
1550nm-TX/1490nm-RX
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
APD
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-23dBm
Powerbudget
23dB
Receiver Overload
≥-7dB
Power Consumption
≤1.8W
Extinction Ratio
>8.2dB
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR/ZW
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220706/165709314262c53c166be259.12191244.png.webp)
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1,8W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211105/16361063516185006f123b25.62799761.jpeg.webp)
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
-40~85°C
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Application (1)Customization (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
8
0
0
0
0
B***t
Spain
10/03/2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***e
France
31/01/2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)L***e
France
29/01/2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation