El cable troncal MTP, una alternativa rentable a la terminación de campo que consume mucho tiempo, está diseñado para parches de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorro de espacio y reduce los problemas de gestión de cables.
Nota: Los conectores US Conec MTP cumplen con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores genéricos MPO.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable troncal MTP® 24 fibras OS2 monomodo plenum personalizado, tipo A, hembra, élite, amarillo
MTP hembra a MTP hembra OS2 cable troncal monomodo
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Los cables MTP® ofrecen un rendimiento mecánico y multifibra de última generación.
Conector US Conec MTP®
Proporciona señales estables y logra un diseño flexible del sistema.
Ultrafibra Corning SMF-28®
Permiten curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.
Cubierta exterior Plenum (OFNP)
Resistencia al fuego y baja emisión de humos para minimizar los daños.
Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador IBC MPO.
Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador de casetes.
MTP hembra a MTP hembra OS2 cable troncal monomodo
El cable troncal MTP, una alternativa rentable a la terminación de campo que consume mucho tiempo, está diseñado para parches de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorro de espacio y reduce los problemas de gestión de cables.
Nota: Los conectores US Conec MTP cumplen con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores genéricos MPO.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Los cables MTP® ofrecen un rendimiento mecánico y multifibra de última generación.
Conector US Conec MTP®
Proporciona señales estables y logra un diseño flexible del sistema.
Ultrafibra Corning SMF-28®
Permiten curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.
Cubierta exterior Plenum (OFNP)
Resistencia al fuego y baja emisión de humos para minimizar los daños.
Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador IBC MPO.
Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador de casetes.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
211,00 € (IVA excluido)
255,31 € (IVA incluido)